注目の製品: Jiffy Splice

Jiffy Splice

Jiffy Splice 製品は、建設、採掘、船舶産業および農業の過酷な状況に耐えるように設計された、独自の単一端子ソリューションです。簡単に取り付けて、損傷した機器の電気接続を現場ですばやく修理することができます。

August 09, 2016

Jiffy Splice 製品は、TE Connectivity (TE) から直接お買い求めいただけます。Jiffy Splice 製品は、TE の産業および商業輸送製品の幅広いラインナップに含まれる、過酷な環境用電気コネクタです。修理不能のスプライスに代わる、現場での修理が可能な独自のスプライスです。

Jiffy Splice 製品は、建設、採掘、船舶産業および農業の過酷な状況に対応できるように設計されています。簡単に取り付けて、損傷した機器の電気接続を現場ですばやく修理することができます。Jiffy Splice 製品は、ちり、ほこり、浸水 (最大 3 フィート) から接続を保護します。TE の DEUTSCH 産業用コネクタのシールやグロメットと同じ、高品質のシリコン エラストマ製です。Jiffy Splice のボディには、嵌合された端子のペアを環境的に密閉されたコンパクトなユニットに固定する、接点保持システムが収容されています。

Jiffy Splice 製品は、1 つの DEUTSCH ピンおよびソケットに対応する 2 サイズが用意されています。型番 JS-12-00 は、サイズ 12 の DEUTSCH 端子 (25 A) に対応し、AWG 10 ~ 14 のワイヤを使用します。AWG 14 ~ 20 ワイヤの場合、型番 JS-16-00 がサイズ 16 の DEUTSCH 端子 (13 A) に対応します。Jiffy Splice を修理する場合は、スタンダード DEUTSCH 除去工具を使って端子を簡単に取り外すことができます。DEUTSCH 除去工具は堅牢なプラスチック製で、ワイヤや絶縁体、Jiffy Splice のボディに損傷を与えることなく端子を取り外すことができます。

TE の DEUTSCH Jiffy Splice 製品は、堅牢な単一端子接続が必要とされる過酷な環境用途や現場でのすばやい修理に対応する、信頼できるソリューションです。EVERY CONNECTION COUNTS をモットーとする Jiffy Splice 製品は、TE の産業および商業輸送の包括的なコネクタ製品ラインナップと同様、失敗の許されない用途に信頼できる接続ソリューションを実現します。

Jiffy Splice、EVERY CONNECTION COUNTS、TE Connectivity、TE connectivity (logo) および DEUTSCH は商標です。