April 12, 2016
接続およびセンサ の世界的先駆者である TE Connectivity (TE) は、新製品の CII FC-325 シリーズ リレー を本日発表しました。航空宇宙、防衛&艦船産業における、誘導負荷モータおよび電灯用途に設計されたこれらの密閉シール製品は、過酷な環境において優れた性能を発揮します。
CII FC-325 シリーズは、すべて溶接シールで軽量な 3 極、25 AMP、ラッチング機能無しの密閉シール リレー で、類似する平衡接極子型より高容量な設計を特長としています。
TE Connectivity の グローバル 航空宇宙、防衛&艦船部門の製品マネージャである Susan Clark は、次のように述べています。「3PST/NO (DM) として構成された CII FC-325 シリーズは 2 接点開閉機構設計で、2 接点で負荷を共有するため、従来のリレーよりも大容量開閉が可能でリレー 接点面の摩耗および損傷を低減します。」更に、はんだ付けによるシールの代わりに、すべて溶接 シール 設計を取り入れているので、FOD や漏れの状況を招く可能性が少なくなります。」
MS27418 仕様に適合した CII FC-325 シリーズ リレーは、腐食保護された 1.5 インチ 立法体サイズの封入構造で、重量は 0.452 lbs です。過酷な環境用に設計されたこれらの製品は、民間およびミリタリ航空機、兵器システム、発射システム、地上支援機器、燃料ポンプ、航空機調理機器、ミサイルなどのさまざまな用途に適しています。はんだ用フック および端子の両タイプを取り揃えています。お客様のご要望による特別仕様製品にも対応します。