Sensores de proximidad capacitivos
Los sensores capacitivos detectan cualquier tipo de masa; por lo tanto, se utilizan en aplicaciones en las que es necesario detectar materiales no metálicos, como plásticos, madera y resinas. También se utilizan para detectar el nivel de líquidos y sólidos. Sensores certificados para atmósferas explosivas de gases y vapores flamables y/o polvos combustibles.
Características
Filtros de paso EMC
- Corrientes nominales de 10 A a 200 A
- Capacitancia de 47 nF a 4700 nF
- Condensadores de corriente alterna y corriente continua
- Filtros de corriente alterna y corriente continua
- Clase de condensador Y2 e Y4