Sensores de proximidad fotoeléctricos
Al ampliar el alcance de detección sin contacto físico, los sensores fotoeléctricos pueden detectar no solo piezas y componentes de máquinas automáticas, sino también los propios productos en la línea de producción.
Características
Filtros de paso EMC
- Corrientes nominales de 10 A a 200 A
- Capacitancia de 47 nF a 4700 nF
- Condensadores de corriente alterna y corriente continua
- Filtros de corriente alterna y corriente continua
- Clase de condensador Y2 e Y4