Sensores de proximidad inductivos

Los sensores inductivos son la opción más rentable para automatizar maquinaria y equipo. Su diseño robusto los hace adecuados para entornos industriales y para detectar piezas y componentes metálicos fabricados no solo de hierro o acero, sino también de aluminio, latón y acero inoxidable. Estos sensores están certificados para atmósferas explosivas de gases y vapores flamables y/o polvos combustibles.

Características

Filtros de paso EMC

  • Corrientes nominales de 10 A a 200 A
  • Capacitancia de 47 nF a 4700 nF
  • Condensadores de corriente alterna y corriente continua
  • Filtros de corriente alterna y corriente continua
  • Clase de condensador Y2 e Y4