Sensores de proximidad ultrasónicos
Los sensores ultrasónicos están controlados por microprocesador y están disponibles con una o dos salidas digitales, así como con salida analógica de voltaje o corriente. Hay modelos tubulares, no tubulares y especiales para detección de hojas dobles.
Características
Filtros de paso EMC
- Corrientes nominales de 10 A a 200 A
- Capacitancia de 47 nF a 4700 nF
- Condensadores de corriente alterna y corriente continua
- Filtros de corriente alterna y corriente continua
- Clase de condensador Y2 e Y4