Sensores de proximidad magnéticos

Los sensores de proximidad magnéticos están diseñados para detectar el campo magnético generado por un imán, como el de un actuador. Se pueden utilizar para el monitoreo de válvulas lineales o cilindros neumáticos. Sense ofrece tres tipos de actuadores magnéticos. Los modelos tubulares pueden ser de plástico o de metal. Sensores certificados para atmósferas explosivas de gases y vapores flamables y/o polvos combustibles.

Características

Filtros de paso EMC

  • Corrientes nominales de 10 A a 200 A
  • Capacitancia de 47 nF a 4700 nF
  • Condensadores de corriente alterna y corriente continua
  • Filtros de corriente alterna y corriente continua
  • Clase de condensador Y2 e Y4