Conector para PCB de unidad de control (CH2) - Conectores mixtos miniaturizados de cable a PCB
La nueva generación de conectores estándar miniaturizados de cable a PCB de TE Connectivity ha sido diseñada teniendo en cuenta la necesidad de una disposición flexible de las conexiones de control de dominio. Cuenta con un diseño estructural compacto y ofrece una variedad de interfaces opcionales para satisfacer una amplia gama de requisitos de conducción de corriente.
ZONAL
Reducción de la complejidad de la arquitectura E/E, el espacio, el peso y el costo
MINI
Diseño miniaturizado para un ahorro significativo de espacio en la PCB
RANGO
Sistema de conectores flexibles con un amplio rango de corrientes en interfaces mixtas
CONECTORES MODULARES VS. HÍBRIDOS VS. MIXTOS
MIXTOS |
Los conectores mixtos están diseñados para combinar múltiples tamaños de terminales de señal y de potencia dentro de una interfaz (p. ej.: 0.50 mm, 0.64 mm, 1.2 mm, 2.8 mm, etc.). |
| HÍBRIDOS (señal, potencia y datos) | Los conectores híbridos amplían el concepto de los conectores mixtos al integrar terminales de conectividad de datos de alta velocidad en un solo conector. |
| MODULAR (flexible, adaptable, listo para la automatización y miniaturizado) | Los conectores modulares se pueden personalizar o adaptar combinando diferentes módulos o componentes en un solo conector, lo que resulta en máxima flexibilidad, adaptabilidad y tiempo de comercialización. |
Conexiones precisas, energía confiable: Los nuevos conectores mixtos miniaturizados CH2 de TE Connectivity
A medida que la arquitectura de los vehículos evoluciona hacia controladores zonales y de dominio, los ingenieros deben integrar más circuitos de señal y de potencia en unidades de control electrónico cada vez más compactas. Esto requiere conectores que aprovechen al máximo el espacio en la PCBsin comprometer el rendimiento ni la confiabilidad.
Los conectores CH2 de TE Connectivity combinan las confiables tecnologías de terminales NanoMQS de 0.50 mm, MCON de 1.2 mm y AMP MCP de 2.8/6.3 mm en un sistema compacto y modular de cable a PCB. Su diseño de conector horizontal (90°), apilable y que ahorra espacio, admite múltiples configuraciones mixtas de pines, lo que brinda la flexibilidad necesaria para integrar la conectividad de señal y de potencia al tiempo que se adapta a diversos diseños de ECU. Preparado para las aplicaciones de última generación, el CH2 es compacto, modular, adaptable y utiliza terminales de probada eficacia para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo el espacio en las PCB, simplificar el desarrollo y ofrecer la confiabilidad y el rendimiento que exigen los diseños automotrices de vanguardia.
VENTAJAS PRINCIPALES
- Diseño compacto y miniaturizado: aprovecha al máximo el espacio en la PCB para unidades de control electrónico de alta densidad.
- Diseño inteligente: Conector apilable horizontalmente (90°) con múltiples variantes de pines mixtos (12P, 23P, 28P, 29P, 52P y 73P).
- Conectores mixtos de señal y potencia: Combina los terminales NanoMQS de 0.50 mm, MCON de 1.2 mm y AMP MCP de 2.8 y 6.3 mm, de probada eficacia, en un solo conector.
- Plataforma de conectores con capacidad de expansión: los conectores apilables para PCB ofrecen flexibilidad en la configuración del número de pines y facilitan el uso de diseños de PCB comunes.
- Rendimiento en corrientes elevadas: para aplicaciones de 6 A a 52 A en cables de distintos calibres.
- Confiabilidad de grado automotriz: cumplen con los exigentes requisitos de desempeño de la USCAR y los fabricantes de equipo original (OEM).
- Listo para la fabricación: ensamble Pin-in-Paste y soldadura por reflujo para una producción eficiente.
- Ensamble a prueba de errores: las chavetas y la codificación por colores ayudan a evitar acoplamientos incorrectos.
- Conectividad preparada para el futuro: optimizada para arquitecturas de zonas y controladores de dominio.
Portafolio de conectores para unidades de control (CH2)
Núm. de parte
|
Pines
|
Terminales
|
Orientación
|
Codificación
|
Soldadura blanda
|
chapado
|
12 |
4x 2.8 8x 1.2 |
90° |
4 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
23 |
2x 6.3 21x 0.50 |
90° |
4 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
28 |
4x 2.8 24x 0.50 |
90° |
6 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
29 |
8x 1.2 21x 0.50 |
90° |
4 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
52 |
23P + 29P |
90° |
2 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
73 |
35P + 38P |
90° |
1 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Obtén más información o contacao con nuestro equipo hoy mismo para integrar esta solución en tu plataforma.
Núm. de parte
|
Pines
|
Terminales
|
Orientación
|
Codificación
|
Soldadura blanda
|
chapado
|
12 |
4x 2.8 8x 1.2 |
90° |
4 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
23 |
2x 6.3 21x 0.50 |
90° |
4 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
28 |
4x 2.8 24x 0.50 |
90° |
6 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
29 |
8x 1.2 21x 0.50 |
90° |
4 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
52 |
23P + 29P |
90° |
2 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
|
73 |
35P + 38P |
90° |
1 |
PIP / soldadura por onda |
Estaño (Sn) / plata (Ag) |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Conector para unidades de control Gen 2(CH2) - Terminales
Terminales
|
Cable compatible
|
Corriente nominal
|
Material/acabado
|
|
0.13-0.22mm2 |
6 A |
Aleación de cobre / estaño |
||
0.35-1.5mm2 |
17 A |
Estaño / plata |
||
0.35-4.0mm2 |
40 A |
Estaño / plata |
||
0.5-6.0mm2 |
52 A |
Estaño / plata |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Aplicaciones del conector para unidades de control (CH2)
| Control telemático | • Fuente de alimentación de la unidad • Interfaz de E/S |
| Unidades de control de carrocería de vehículo | • Módulo de control de carrocería (BCM) • Módulo de iluminación • Módulo de puerta • Módulo de espejo |
| Infoentretenimiento | • Fuente de alimentación • Alimentación de la retroiluminación de la pantalla • Interfaz de botones/HMI • Control de audio |
| Sistemas de carrocería y confort | • Módulo de control del asiento • Módulo de elevador de ventana • Controlador HVAC • Controlador del quemacoco |
| ADAS | • Distribución de energía en la cámara • Interfaz de potencia del radar • Módulo de alimentación del sensor |
Preguntas frecuentes sobre el conector para unidad de control (CH2)
P. ¿Qué es el sistema de conectores para PCB de la unidad de control (CH2)?
B. El sistema de conectores para PCB de la unidad de control es una plataforma compacta y miniaturizada de conectividad de cable a PCB para la industria automotriz, diseñada para las arquitecturas de control por zonas y por dominios de última generación. Integra conexiones de potencia y señal en una sola interfaz compacta, lo que ayuda a los ingenieros a optimizar el espacio en la PCB, simplificar las arquitecturas de conectores y facilitar la integración de unidades de control electrónico (ECU) con alta concentración de componentes.
P. ¿Qué problemas se pretendía resolver con el diseño de CH2?
B. El CH2 se diseñó para hacer frente a los retos que plantean las arquitecturas de controladores zonales y de dominio de última generación, en las que es necesario integrar un mayor número de circuitos de señal y de potencia en unidades de control electrónico cada vez más compactas. Ayuda a aprovechar al máximo el espacio en la PCB al combinar varias tecnologías de terminales de probada eficacia en un único sistema de conectores modulares, lo que reduce el número de conectores independientes necesarios. CH2 también simplifica el diseño mediante configuraciones escalables y apilables que permiten la reutilización de plataformas, reducen la complejidad del desarrollo y ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las arquitecturas de vehículos en constante evolución.
P. ¿Cuáles son las principales ventajas del CH2 en comparación con los sistemas de conectores tradicionales?
B. El sistema de conectores CH2 ofrece: • Empaque miniaturizado para un mejor aprovechamiento del espacio en la PCB • Conectividad de señal y potencia en una sola interfaz de conector • Varios tamaños de terminales para distintos requisitos de corriente • Una arquitectura de conector flexible y empalmable • Opciones de codificación mecánica para ayudar a prevenir acoplamientos incorrectos • Terminales automotrices de TE Connectivity • Compatibilidad con procesos eficientes de ensamble de PCB.
P. ¿Para qué aplicaciones automotrices está diseñado el CH2?
B. El CH2 está diseñado para unidades de control electrónico (ECU) automotrices de alta densidad, como controladores zonales y de dominio, módulos de control de la carrocería, módulos de puerta de enlace, controladores ADAS, sistemas de cabina y de infoentretenimiento, así como aplicaciones de distribución de energía. Su arquitectura compacta, que combina potencia y señal, lo hace ideal para aplicaciones en las que el espacio en la PCB, la distribución de energía y la flexibilidad de diseño son fundamentales.
P. ¿Con qué sistemas de terminales, calibres de cable y corrientes nominales son compatibles?
B. El CH2 es compatible con los sistemas de terminales NanoMQS 0.50, MCON 1.2, MCP 2.8 y MCP 6.3 de TE Connectivity y calibres de cable de 0.13 mm² a 6.0 mm² y corrientes nominales de hasta 6 A a 52 A, dependiendo del terminal seleccionado, el calibre del cable, la temperatura ambiente, la carga del circuito y las condiciones de aplicación.
| Terminal | Calibre del cable | Corriente nominal* |
| NanoMQS 0.50 |
0.13–0.22 mm² |
Hasta 6 A |
| MCON 1.2 |
0.35–1.5 mm² |
Hasta 17 A |
| MCP 2.8 |
0.35–4.0 mm² |
Hasta 40 A |
| MCP 6.3 |
0.5–6.0 mm² |
Hasta 52 A |
*La capacidad actual depende de la aplicación específica y de las condiciones de funcionamiento. Consulta las especificaciones del producto de TE Connectivity correspondientes para obtener información detallada sobre el rendimiento.
P. ¿Qué configuraciones de conectores están disponibles?
R. La línea de productos CH2 ofrece múltiples configuraciones de conectores para satisfacer una amplia gama de requisitos de las unidades de control electrónico (ECU) automotrices. Los tamaños de conector disponibles incluyen 12, 23, 28, 29, 52 y 73 posiciones, y las combinaciones de terminales varían según la configuración. Actualmente, el CH2 es compatible con orientaciones de los conectores de 90°, lo que brinda flexibilidad de diseño para diseños compactos de PCBs y requisitos de empaque exigentes.
P. ¿Puede el CH2 combinar circuitos de señal y de potencia en un solo conector?
R. Sí. Los conectores CH2 están diseñados para combinar circuitos de señal y de potencia en una sola interfaz. Dependiendo de la configuración seleccionada, el sistema puede combinar terminales de señal miniaturizados con terminales de potencia de corriente media y alta.
P. ¿De qué manera CH2 optimiza el espacio en las PCB?
B. El diseño miniaturizado y optimizado para plataformas del CH2 combina múltiples tamaños de terminales y circuitos de potencia y señal en una única interfaz de conector compacta. Al reducir el número de conectores independientes que se requieren en una unidad de control electrónico (ECU), CH2 ayuda a aprovechar al máximo el espacio en la PCB, simplifica las arquitecturas de los conectores y favorece diseños de módulos más compactos y de alta densidad.
P. ¿En qué consiste la arquitectura de conectores empalmables?
B. La arquitectura empalmable permite combinar secciones de conectores definidas para formar configuraciones más grandes.
Esto brinda a los ingenieros una mayor flexibilidad a la hora de seleccionar el número y el tipo de circuitos de señal y de potencia que se requieran, a la vez que se utilizan interfaces de conectores estandarizadas.
P. ¿De qué manera CH2 simplifica el ensamble y evita los errores de acoplamiento?
B. El CH2 incorpora características de codificación mecánica y de encaje para ayudar a evitar acoplamientos incorrectos y garantizar una instalación confiable de los conectores, incluso cuando varios conectores se encuentran muy próximos entre sí dentro de una unidad de control electrónico (ECU). Su diseño aerodinámico y su baja fuerza de acoplamiento también permiten procesos de ensamblaje más rápidos, eficientes y a prueba de errores.
P. ¿Qué orientación de conector para PCB está disponible?
B. La gama actual de productos CH2 incluye configuraciones de conectores para PCBPCB) en ángulo de 90 grados. Se recomienda a los clientes que revisen el plano técnico de cada producto para confirmar las dimensiones exactas del conector, la huella en la PCB y los requisitos de instalación.
P. ¿Qué procesos de ensamble de PCB son compatibles?
B. Algunos conectores CH2 PCB están diseñados para:
-Procesamiento pin-in-paste
-Soldadura por reflujo
-Soldadura por onda
El proceso de ensamble aplicable depende de la configuración del producto seleccionada. Consulta el dibujo de cada producto y las especificaciones de aplicación para conocer los requisitos detallados.
P. ¿Es CH2 adecuado para arquitecturas zonales y de controladores de dominio?
R. Sí. El sistema de conectores CH2 está diseñado para satisfacer los requisitos de conectividad de las arquitecturas modernas de vehículos por dominios y zonas. Su diseño compacto y su capacidad para combinar circuitos de señal y de potencia lo hacen adecuado para unidades de control automotrices multifuncionales.
P. ¿En qué se diferencia el sistema CH2 de los sistemas de conectores tradicionales?
B. A diferencia de las soluciones de conectores fijos, CH2 es una plataforma con capacidad de expansión que es compatible con combinaciones flexibles de pines, interfaces mixtas de potencia y señal, y múltiples requisitos de aplicación, a la vez que contribuye a reducir la complejidad de las variantes en los programas de vehículos.
P. ¿De qué manera puede CH2 ayudar a reducir los costos del sistema?
B. Al permitir la reutilización de la plataforma en múltiples ECU, reducir las variantes de conectores, simplificar el ensamble y ofrecer una alternativa competitiva a las soluciones existentes, CH2 puede ayudar a reducir la complejidad y el costo general del sistema.
P. ¿Dónde puedo encontrar documentación técnica y dibujos de los productos?
B. Los productos disponibles, los dibujos, las especificaciones y la información técnica adicional se pueden consultar en la página de productos de CH2 en: www.te.com/ch2
Se recomienda a los clientes que revisen la documentación específica de cada producto antes de finalizar el diseño de la aplicación.
Conector para PCB CH2 12 posiciones 2418381
Conector para PCB CH2 23 posiciones 2418382
Conector para PCB CH2 28 posiciones 2418383
Conector para PCB CH2 29 posiciones 2418384
Conector para PCB CH2 52 posiciones 2418486
Conector para PCB CH2 73 posiciones 2420419
Conectores hembra mixtos sin sellar CH2 de 12 posiciones
Conectores macho mixtos sin sellar CH2 de 23 posiciones
Conectores macho mixtos sin sellar CH2 de 28 posiciones
Conectores macho mixtos sin sellar CH2 de 29 posiciones
Conectores macho mixtos sin sellar CH2 de 52 posiciones
Conectores macho mixtos sin sellar CH2 de 73 posiciones
NanoMQS 0.50mm
MCON 1.2 mm
MCP2.8mm
MCP6.3mm