Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Cabezal mixto e híbrido  Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Sellable  No

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Número de posiciones  29

  • Número de filas  5

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A

  • Color del producto  Azul | Gris | Natural | Negro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Ancho de terminal tab (mm) .5 | 1.2

  • Ancho de terminal tab (in) .019 | .047

  • Grosor de terminal tab (mm) .4 | .6

  • Grosor de terminal tab (in) .015 | .021 | .023

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn) | Estaño sobre níquel

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Alineación de conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con | Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 2 | 3.3 | 4 | 5.4

  • Distancia entre pines (in) .07 | .078 | .12 | .13 | .157 | .212

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221 | -40 – 105

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja/caja | Encapsulado

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.