Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable  No

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  35 | 38

  • Número de filas  4

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris | Natural

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm | 1.5 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .5 | 1.5

  • Ancho de terminal tab (in) .02 | .06

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 4

Fijación mecánica

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 2 | 3.2

  • Distancia entre pines (in) .07 | .12

Dimensiones

  • Ancho de producto  20 mm [ .78 in ]

  • Distancia entre filas (mm) 3.45 | 4.05

  • Distancia entre filas (in) .13 | .15

  • Altura del conector  22.2 mm [ .87 in ]

  • Longitud del producto (mm) 28.8 | 30.8

  • Longitud del producto (in) 1.13 | 1.21

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.