Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Forma del conector
Rectangular
-
Sellable
No
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
-
Número de posiciones
23
-
Número de filas
4
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
A | C
-
Color del producto
Azul | Gris | Natural | Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab (mm)
.5 | 5.8
-
Ancho de terminal tab (in)
.19 | .228
-
Grosor de terminal tab (mm)
.4 | .8
-
Grosor de terminal tab (in)
.015 | .031
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn) | Estaño sobre níquel | Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB
Con
-
Alineación de conexión
Con
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
2 | 8.2
-
Distancia entre pines (in)
.078 | .323
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 221 | -40 – 105
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja/caja