Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sellable  No

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal

  • Número de posiciones  73

  • Número de filas  4

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 2 | 3.2

  • Distancia entre pines (in) .078 | .126

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.