Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable  No

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  23 | 29

  • Número de filas  4 | 5

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 500

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural | Negro

  • Conector y código de polarización  A | B

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm | 1.2mm | 6.3 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .5 | 1.2 | 6.3

  • Ancho de terminal tab (in) .019 | .047 | .25

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 9 | 23 | 51

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No | Sí

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 GF20

  • Distancia entre pines (mm) 2 | 8.2

  • Distancia entre pines (in) .07 | .32

Dimensiones

  • Ancho de producto  25.47 mm [ 1 in ]

  • Distancia entre filas  1.5 mm [ .06 in ]

  • Altura del conector  30.75 mm [ 1.21 in ]

  • Longitud del producto  30.75 mm [ 1.21 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No | Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.