Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable  No

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  28

  • Número de filas  5

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul | Beige | Gris | Marrón | Natural | Negro

  • Conector y código de polarización  A | B | C | D | E | F

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm | 2.8 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .5 | 2.8

  • Ancho de terminal tab (in) .019 | .11

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Fijación mecánica

  • Aseguramiento de la posición del terminal  Sí

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel y en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF20

  • Distancia entre pines (mm) 1.5 | 2 | 5

  • Distancia entre pines (in) .05 | .19 | .787

Dimensiones

  • Ancho de producto  23.75 mm [ .93 in ]

  • Distancia entre filas (mm) 2 | 3

  • Distancia entre filas (in) .07 | .11

  • Altura del conector  19.7 mm [ .77 in ]

  • Longitud del producto  29.15 mm [ 1.14 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.