ボディの特徴
-
製品重量 :
5000 g [ 176.36 oz ]
寸法
-
製品高さ :
210 mm [ 8.26 in ]
-
製品長さ :
300 mm [ 11.81 in ]
-
製品幅 :
90 mm [ 3.54 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
取得済み認定 :
IEC 60939-3, UL 60939-3
-
汚染度 :
PD3
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP20
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。