Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características:

  • Posiciones: 18, 20, 26, 36, 38, 48; los diseños híbridos combinan terminales de tamaño 12, 16 y 20 para potencia y señal. 
  • Sellado: IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior) 
  • Temperatura: De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
  • Entorno: vibración a nivel de motor.   
  • Documentos: Especificaciones del producto; Especificaciones de aplicación 

Ventajas principales:

  • Listas para condiciones difíciles Los niveles de sellado de hasta IP67, IP68 e IP6K9K con carcasa posterior ayudan a proteger los pines contra agua, polvo y lavado a alta presión, lo que ayuda a reducir las fallas y los costos de retrabajo. 

  • Diseñadas para tolerar el calor y las vibraciones. Funcionan entre -40 °C y 125 °C (-40 °F y 257 °F) y están diseñadas para tolerar las vibraciones del motor. Se utilizan en áreas bajo el cofre sin rediseño constante. 

  • Alta densidad en un paquete pequeño
    Entre 18, 20, 26, 36, 38 o 48 posiciones para incorporar más señales en una interfaz sellada y reducir el número de conectores. 

  • Potencia y señal en un solo lugar
    Terminales DEUTSCH de tamaño 12, 16 y 20 para transportar 7.5 A, 13 A y 25 A a 125 °C en una sola carcasa, lo que simplifica el tendido de los cables. 

  • Acoplamiento más rápido y confiable
    Los conectores con mayor número de cavidades integran una palanca de bloqueo para un acoplamiento rápido y una confirmación de bloqueo. Cuatro códigos de identificación con opciones de color reducen las conexiones incorrectas. 

  • Funciones para facilitar el mantenimiento
    El aseguramiento de posición del terminal (TPA) confirma que el terminal está correctamente colocado y el aseguramiento de posición del conector (CPA) ayuda a evitar desconexiones accidentales. Estas funciones ffacilitan un ensamble y un mantenimiento uniformes. 

  • Compatibles con paneles y mamparos
    Las carcasas con brida son compatibles con anillos de fijación para paneles de grosor estándar, lo que hace posible que el conector atraviese el panel manteniendo el sellado sin herraje especial. 

  • Planificación de partes más sencilla
    Sistema común de terminales DEUTSCH, que ayuda a consolidar el inventario en todos los programas.

Características principales

Característica Especificación
Tipo de carcasa Carcasa NTSEAL para terminales macho; familias de 18, 20, 26, 36, 38 y 48 posiciones.
Terminales Terminales DEUTSCH de tamaño 12, 16 y 20.
Rendimiento del sellado: IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior)
Temperatura nominal De -40 °C a 125 °C (de -40 °F a 257 °F)
Capacidad de corriente 7.5 A, 13 A y 25 A a 125 °C, dependiendo del tamaño del terminal.
Voltaje nominal istemas de 12 V y 24 V.
Asistencia en el acoplamiento Palanca de bloqueo integrada en las versiones con mayor número de cavidades para un acoplamiento más sencillo.
Prevención de conexiones incorrectas Cuatro códigos con opciones de color.
Mecanismos para el ensamble Aseguramiento de la posición del terminal (TPA) y del conector (CPA) opcional
Montaje en panel Carcasas para terminales macho con brida y compatibles con anillos de fijación para paneles de 1.5, 3.0, 3.5 y 4.0 mm.
Materiales Carcasa, CPA y TPA en PBT.
accesorios Se cuenta con carcasas posteriores, tapones de sellado, tapas y clips de montaje.

Aplicaciones

  • Motor de combustión y eléctrico, y transmisión
    Derivaciones para ECU y sensores, control de la caja de cambios, inversor y retroalimentación de la posición del motor, donde se requiere que el conector atraviese el mamparo manteniendo el sellado. La brida y el anillo de fijación hacen posible integrar el panel cerca del tren motriz. 
  • Chasis y cabina
    ABS y control de frenos, sistemas de dirección, módulos de HVA y conexiones en el arnés del panel de instrumentos. Opciones de codificación y color para simplificar el mantenimiento en espacios reducidos de la cabina. 
  • Autobús inteligente y conectado
    Arneses para telemática, puerta de enlace y cámaras. Las opciones de alta densidad ayudan a combinar datos y potencia de baja corriente en una sola interfaz para la electrónica del vehículo. 
  • Carga y batería
    Arneses de cables de bajo voltaje para cargadores a bordo, controladores de manejo de baterías y alimentación auxiliar. El rendimiento de temperatura y sellado mantiene un funcionamiento confiable cerca del flujo de aire de enfriamiento y en zonas de salpicadura. 
  • Distribución y manejo de energía
    Cajas de fusibles y relevadores, módulos de distribución de potencia y nodos híbridos que requieren cavidades tamaño 12 para mayor corriente, junto con terminales tamaño 16 y 20 en el mismo conector. 
  • Tratamiento posterior de gases de escape y montaje en mamparo
    Unidades de control de dosificación, sensores y circuitos de calentador montados en bastidores o paneles donde la instalación en panel sin herramientas y el sellado son importantes. 
  • Agricultura, construcción, camiones de carga y autobusesVehículos para trabajos pesados que requieren conexiones selladas y resistentes para una larga vida útil.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es una carcasa NTSEAL para terminales macho y en qué se diferencia de la versión plug?

R: En la familia de conectores NTSEAL, la carcasa para terminales macho es la carcasa de pines, que en el catálogo también aparece como receptáculo. Esta carcasa se acopla con la versión plug, que incorpora terminales hembra. Las carcasas de pines están disponibles con o sin brida para montaje en panel. Además, incluyen codificación y colores que evitan conexiones cruzadas. Consulta las tablas de posiciones y los ejemplos de codificación en las páginas 3 a 8 de la ficha técnica.

 

P: ¿Con qué grado de protección cuentan estas carcasas?

R: Cuando se utiliza con la carcasa posterior correspondiente, NTSEAL alcanza los grados de protección IP67, IP68 e IP6K9K contra polvo, inmersión y rociado a alta presión bajo el cofre, en el chasis y lavado a presión.

 

P: ¿Qué rendimiento de temperatura y de vibración se debe considerar en el diseño?

R: La temperatura nominal es de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F). La serie es apta para niveles de vibración de motor, por lo que se usa en motores de combustión y eléctricos, transmisiones y bastidores.

 

P: ¿Qué voltaje del sistema y qué corriente de contacto están especificados para la carcasa?

R: NTSEAL se utiliza en sistemas de vehículos de 12 y 24 voltios. La corriente de contacto depende del tamaño del terminal a 125 °C: aproximadamente 7.5 A para el tamaño 20, 13 A para el16 y 25 A para el 12.

 

P: ¿Qué terminales DEUTSCH se adaptan a estas carcasas de terminales macho y qué calibres de cable se puede utilizar?

R: NTSEAL utiliza el sistema común de terminales DEUTSCH tamaños 20, 16 y 12. Los rangos típicos de cable son de 0.5 a 1.5 mm² para el tamaño 20, de 1.0 a 2.5 mm² para el tamaño 16 y de 2.0 a 6.0 mm² para el tamaño 12.

 

P: ¿Qué número de posiciones están disponibles para las carcasas para terminales macho?

R: La familia incluye 18, 20, 26, 36, 38 y 48 posiciones. Las combinaciones de terminales varían según el tamaño de la carcasa, lo que facilita integrar potencia y señal en un solo conector. Consulta las páginas 3 a 8 de la ficha técnica para ver las opciones de carcasa de pines según el tamaño.

 

P: ¿Las carcasas incluyen elementos de seguridad para la retención de terminales y conectores?

R: Sí. El TPA (Aseguramiento de la posición del terminal) es una función que ayuda a confirmar que cada terminal remachado esté completamente insertada. El CPA (Aseguramiento de la posición del conector) es una función que ayuda a mantener el mecanismo de sujeción en estado de bloqueo después del acoplamiento. Ambos están integrados en el sistema. Consulta la lista de características en la página 1 de laficha técnica.

 

P: ¿Existe una opción para asistir el acoplamiento en conectores con mayor número de pines?

R: Los conectores de 26, 36, 38 y 48 posiciones incluyen una palanca de bloqueo para facilitar el acoplamiento y agilizar el ensamble.

 

P: ¿Qué opciones de montaje en panel existen para las carcasas de pines y cómo elegir el anillo de fijación adecuado?

R: Las carcasas de pines están disponibles con brida para montaje en panel o sin brida para uso en línea. Los anillos de fijación están codificados por color según los valores habituales de grosor de los panel; por ejemplo, 1.5, 3.0, 3.5 y 4.0 mm. Consulta las tablas de anillos de fijación, que se encuentran junto a cada tamaño de carcasa en laficha técnica.

 

P: ¿Qué carcasas posteriores y accesorios se utilizan con las carcasas para terminales macho?

R: Las carcasas posteriores están disponibles con salidas de 180° y 90°. La versión de 90° puede girar 360° completos cuando se usa con la base de 180°. Los accesorios incluyen tapones de sellado, tapas selladas y clips de montaje.

 

P: ¿Qué opciones de codificación evitan errores de acoplamiento durante el mantenimiento?

R: Se ofrecen cuatro opciones de codificación identificadas como A, B, C y D. También incluyen codificación por color (negro, gris, verde y azul) para ayudar a los técnicos a identificar los pares correctos en línea y en campo.

 

P: ¿De qué materiales están hechos la carcasa y los mecanismos de bloqueo?

R: La carcasa, el CPA y el TPA están fabricados en PBT, que equilibra resistencia, estabilidad y resistencia química para entornos de transporte.

 

P: ¿Dónde puedo encontrar instrucciones sobre remachado y ensamble o información sobre pruebas?

R: La especificación de aplicación 114-32209 contiene información sobre terminación y ensamble, y la especificación de producto 108-101662 sobre rendimiento.

 

P: ¿Cómo seleccionar la combinación de terminales adecuada según la ubicación del arnés de cables, por ejemplo, compartimento del motor vs batería y carga?

R: Primero seleccionar la corriente y el calibre del cable, después el número de posiciones y el grado de protección IP necesario para esa área. Por ejemplo, seleccionar cavidades tamaño 12 cuando se requieren corrientes de contacto de alrededor de 25 A a 125 °C y considerar IP6K9K para áreas donde ocurre lavado a alta presión.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No | Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales macho | Receptáculo

  • Sellable  Sí

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a cable

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • Número de filas  4 | 5 | 6 | 7

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 24 | 48 | 60

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul | Gris | Negro | Verde

  • Conector y código de polarización  A | B | C | D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe | Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 12 | Tamaño 16 | Tamaño 20

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1 | 1.55 | 2.37

  • Diámetro de pin de conexión (in) .039 | .061 | .093

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13 | 25

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 3.5 | 3.53

  • Distancia entre pines (in) .138 | .14

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia | Potencia y señal

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No | Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.