Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales:

  • Proteción para cavidades vacías en un conector NTSEAL: Los tapones ciegos para conectores NTSEAL actúan como tapones de sellado para cavidades vacías, lo que ayuda a reducir la posibilidad de que entre polvo, suciedad y humedad.
  • Para entornos extremos: Estos tapones de sellado para conectores NTSEAL son accesorios para entornos difíciles, como salpicaduras en carretera, lodo, vibraciones o limpiezas frecuentes.
  • Agilizar el trabajo con diferentes arneses: Los tapones ciegos para conectores NTSEAL pueden ser útiles cuando la misma carcasa se utiliza en múltiples configuraciones y no todos los circuitos están poblados (común en vehículos industriales y comerciales).
  • Selección de partes sencilla: El tapón ciego se elige según el diámetro de la cavidad:1.9 mm, 2.0 mm o 2.5 mm, para que la lista de materiales concuerde con el tamaño de la cavidad del conector.
  • Rangos de temperatura nominal comunes: Los tapones de sellado tienen un rango de temperatura nominal de - 40 °C a 125 °C, lo que se adapta a muchas aplicaciones eléctricas en transporte y maquinaria pesada.
  • Material ideal para accesorios de conectores: El material del tapón de sellado PBT GF15 es resistente y tolera el ensamble y el trabajo de mantenimiento en el campo.
  • Uniformidad en la configuración de conectores en flotillas: En camiones de carga y autobuses, los tapones ciegos para conectores NTSEAL facilitan configuraciones de conectores uniformes y se adaptan a diferentes equipos y requisitos regionales.
  • Capacidad para ciclos de trabajo en maquinaria de obra: Para maquinaria de construcción y agrícola, estos accesorios para conectores de cable a cable sellan las cavidades vacías, donde suelen acumularse residuos y humedad.
  • Equipo para continuidad de operaciones: En los montacargas, los tapones de sellado para conectores NTSEAL pueden simplificar las configuraciones del equipo y tapar las cavidades vacías durante la operación y el mantenimiento diarios.
  • Inspección y kits: Las opciones de color facilitan verificaciones visuales rápidas durante el ensamble y el mantenimiento, especialmente cuando se arman kits con cavidades de muchos tamaños y múltiples tipos de tapón para la misma familia de conectores NTSEAL.

Características principales:

 

Características Detalles
Tipo de producto Tapón ciego
Opciones de diámetro de cavidad 1.9 mm, 2.0 mm, 2.5 mm
Material PBT GF15 (un plástico rígido con refuerzo de fibra de vidrio)
Rango de temperatura nominal De - 40 °C a 125 °C
Colores del producto Azul, gris, verde, amarillo y morado

 

Aplicaciones

  • Camiones de carga: configuraciones de arnés y zonas expuestas a condiciones exigentes donde el polvo, el agua en carretera y la manipulación durante el mantenimiento aumentan la importancia de cerrar las cavidades vacías. 
  • Autobuses: ciclos de lavado frecuentes y larga vida útil, con enfoque en mantener la uniformidad en las interfaces de los conectores sellados en todas las configuraciones de la flotilla. 
  • Maquinaria de construcción: escombros fuera de carretera y vibraciones, que pueden convertir las cavidades vacías en vías de contaminación si no se tapan. 
  • Maquinaria agrícola: lodo, humedad y mantenimiento por temporada; en estas condiciones se mantiene una sola plataforma de conectores y los circuitos se configuran en función de los implementos y las opciones. 
  • Montacargas: polvo e impactos diarios; la simplificación de las variantes del arnés y el uso de conectores sellados ayudan a mantener la disponibilidad operativa. 
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Para qué se utilizan los tapones ciegos para conectores NTSEAL?

R: Llenan y sellan las cavidades vacías de un conector NTSEAL cuando no se instala un teminal.

 

P: ¿Cómo elegir el tapón ciego para conector NTSEAL ideal?

R: Busca el tapón que coincide con el diámetro de la cavidad en la carcasa del conector (1.9 mm, 2.0 mm o 2.5 mm). Después, selecciona el número de parte y el color para la configuración del conector y del ensamble.

 

P: ¿Qué rango de temperatura toleran estos tapones de sellado para conectores NTSEAL?

R: El rango de temperatura nominal es de - 40 °C a 125 °C.

 

P: ¿De qué material están hechos estos tapones ciegos?

R: El material es PBT GF15 (plástico reforzado).

 

P: ¿Se necesitan tapones ciegos si el conector NTSEAL tiene circuitos opcionales?

R: Si el diseño tiene cavidades vacías (común en diferentes versiones de plataforma), los tapones ciegos mantienen cerradas las cavidades mientras solo se instalan los circuitos necesarios.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tapón y sello del conector  Tapón de sellado

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo | Azul | Gris | Morado | Verde

  • Material primario del producto  PBT GF15

Dimensiones

  • Diámetro de la cavidad (mm) 1.9 | 2 | 2.5 | 3.88

  • Diámetro de la cavidad (in) .074 | .078 | .098 | .152

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja de cartón

  • Cantidad por empaque  16000

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.