Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características:

  • Número de cavidades: 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48 
  • Terminales: DEUTSCH tamaños 20, 16, 12 (varía según la posición) 
  • Sellado: IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior) 
  • Rango de temperatura: De 40 °C a 125 °C (de -40 °Fa 257 °F)

Ventajas principales:

En aplicaciones de transporte y maquinaria pesada, las carcasas NTSEAL destacan para evitar fallas comunes como ingreso de humedad, desgaste por fricción y terminales flojos.

  • Sellado sencillo. Las carcasas NTSEAL ofrecen sellado IP67/IP68, y alcanzan IP6K9K con carcasa posterior, ideales para lavado a presión y exposición del chasis a agua, lodo y sal, entre otros. 
  • Menor riesgo de ensamble. El aseguramiento de posición del terminal (TPA) confirma que los terminales están correctamente colocados y el aseguramiento de posición del conector (CPA) ayuda a evitar desconexiones accidentales. Menos retrabajo en el ensamble y menos fallas en campo. 
  • Consolidación de circuitos. Las carcasas NTSEAL son de mayor densidad e integran más circuitos en una sola conexión, como los arreglos mixtos de señal y potencia en ciertas posiciones. 
  • Prevención de conexiones incorrectas. Cuatro opciones de codificación por color facilitan la protección de las configuraciones y las tareas de mantenimiento.

Características principales

Característica Especificación
Tipo de carcasa Carcasa para terminales hembra
Número de posiciones 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48
Terminales Sistema común de terminales DEUTSCH; tamaños 20 / 16 / 12 (según la posición).
Configuración de 18 posiciones Tamaño 16 × 18
Configuración de 20 posiciones Tamaño 20 × 16 y tamaño 16 × 4
Configuración de 26 posiciones Tamaño 20 × 18, tamaño 16 × 4 y tamaño 12 × 4
Configuración de 36 posiciones Tamaño 20 × 26, tamaño 16 × 4 y tamaño 12 × 6
Configuración de 38 posiciones Tamaño 16 × 38
Configuración de 48 posiciones Tamaño 20 × 40 y tamaño 16 × 8
Grado de protección IP67 / IP68; hasta IP6K9K con carcasa posterior
Rango de temperatura De 40 °C a 125 °C (de -40 °Fa 257 °F)
Aseguramiento de la posición del terminal TPA integrado
Aseguramiento de posición del conector CPA integrado; versión de 20 posiciones disponible sin CPA
Opciones de codificación 4 opciones de codificación y colores (A-D)
Palanca de bloqueo Palanca integrada en carcasas de 26/36/38/48 posiciones
Accesorios Carcasas posteriores, tapones y tapas de sellado, clips de montaje

Aplicaciones

  • Camiones de carga y autobuses: conexiones del chasis a la carrocería y en la parte inferior del vehículo expuestas a agua y sal; puntos de unión de alta densidad (18–48 posiciones) para reducir la cantidad de conectores. 
  • Equipos de construcción: Interfaces en el compartimento del motor y rieles del chasis que requieren durabilidad de - 40 °C a 125 °C y sellado confiable; acoplamiento asistido por palanca en carcasas de mayor número de posiciones para ensamble y servicio más rápidos. 
  • Maquinaria agrícola:exposición a humedad y químicos, y múltiples configuraciones en las que las opciones de codificación ayudan a evitar conexiones incorrectas durante reparaciones. 
  • Manejo de materiales (montacargas): TPA y CPA ayudan a evitar terminales mal colocados y acoplamientos parciales. 
  • Vehículos marítimos, costeros y especializados: interfaces selladas para entornos propensos a la corrosión; sellado IP67/IP68 (hasta IP6K9K con carcasa posterior) cuando el lavado a presión es parte del día a día.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Estas carcasas son para terminales hembra?

R: Sí, estas carcasas son parte de la familia de conectores NTSEAL y están diseñadas para terminales hembra.

 

P: ¿Cómo elegir entre con CPA y sin CPA?

R: Si se requiere un bloqueo secundario para reducir desconexiones accidentales en servicio, elegir con CPA. Para ciertos requisitos de espacio o servicio, las carcasas de 20 posiciones también están disponibles sin CPA.

 

P: ¿Qué se necesita para un grado de protección IP6K9K?

R: Se puede lograr un sellado IP6K9K con una carcasa posterior.

 

P: ¿Para qué tamaños de terminales son estas carcasas?

R: Los conectores NTSEAL utilizan terminales DEUTSCH de tamaño 20, 16 y 12, dependiendo del número de posiciones y configuraciones.

 

P: ¿Qué pasa si no se utilizan todas las cavidades?

R: Usar los tapones ciegos especificados para mantener la protección ambiental.

 

P: ¿Se pueden ordenar tapas y clips para protección y montaje?

R: Sí, las tapas de sellado y los clips de montaje están disponibles como accesorios para conectores NTSEAL.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No | Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Conector macho

  • Sellable  Sí

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a cable

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • Número de filas  4 | 5 | 6 | 7 | 8

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 24 | 48 | 60

Características del cuerpo

  • Color del producto  Azul | Gris | Negro | Verde

  • Conector y código de polarización  A | B | C | D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe | Receptáculo

  • Tamaño de contacto  Tamaño 12 | Tamaño 16 | Tamaño 20

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1 | 1.55

  • Diámetro de pin de conexión (in) .039 | .061

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13 | 25

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines (mm) 1.75 | 3.5

  • Distancia entre pines (in) .068 | .138

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia | Potencia y señal

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No | Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.