Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales:

Carcasas posteriores y tapas para conector NTSEAL

  • Salida y tendido organizado del cable Con opciones de carcasa posterior a 90° y 180°, la dirección de salida del cable se adapta a espacios reducidos, diseño de brackets y la holgura necesaria para el mantenimiento, en lugar de tener que acomodar el cable después de la instalación.
 
  • Protección del conector y los terminales antes del acoplamiento. Las tapas selladas protegen conectores y terminales cuando los conectores no han sido acoplados durante etapas de ensamble, transporte o instalación. Los terminales permanecen limpios y protegidos hasta el acoplamiento final del conector.
 
  • Mayor confiabilidad en entornos difíciles. Alivio de tensión adicional en los cables, protección de los terminales y mayor protección contra la entrada de agua.
 
  • Sellado a nivel del sistema (cuando sea relevante). Si el programa requiere niveles de sellado específicos, los conectores NTSEAL de TE Connectivity cumplen con IP67, IP68 e IP6K9K (con carcasa posterior) a nivel del sistema de conectores. Se recomienda utilizar la documentación específica de la parte y los requisitos del sistema al hacer la selección final.

 

Características principales:

Carcasas posteriores y tapas para conector NTSEAL

 

Características Detalles
Familia de productos Carcasas posteriores y tapas para conector NTSEAL
Número de posiciones 18, 20, 26, 36, 38, 48
Tipos de accesorio Carcasa posterior, tapa
Opciones de salida de cable 90°, 180°
Sellable Sí
Rango de temperatura nominal De -40 °C a 125 °C
Color Negro

 

Aplicaciones reales

Carcasas posteriores y tapas para conector NTSEAL

  • Sistemas eléctricos en los que las carcasas posteriores facilitan el tendido del cable en espacios reducidos cerca de mamparos y chasis.
  • Chasis y cableado en el inferior del vehículo donde la exposición a salpicaduras requiere protección adicional contra la entrada de agua.
  • Enrutamiento adyacente al motor, donde el rango de temperatura y la vibración afectan la salida del conector
  • Ensamble por etapas y procesos de mantenimiento, en los que las tapas para conectores NTSEAL protegen los conectores sin acoplar
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Carcasas posteriores y tapas para conectores NTSEAL

P: ¿Cómo elegir entre una carcasa posterior y una tapa para conector NTSEAL?

R: Una carcasa posterior se utiliza cuando se necesita controlar la dirección de salida del cable (90° o 180°, dependiendo de la parte). Y una tapa cuando el conector esté desconectado y se requiere cubrir la interfaz durante preparación, almacenamiento o mantenimiento.

 

P: ¿Cuándo elegir una salida de cable de 90° o una de 180°?

R: La salida de cable a 90° resulta útil cuando el cable debe girar inmediatamente debido a limitaciones de espacio. Y la de 180° cuando el cable puede salir primero en línea recta y doblarse después. Ambas opciones están disponibles en la familia de carcasas y tapas para conectores NTSEAL, dependiendo del número de parte.

 

P: ¿Qué niveles de protección ambiental aplican a las carcasas posteriores y tapas para conectores NTSEAL?

R: Estos accesorios tienen un rango de temperatura nominal de -40 °C a 125 °C y un grado de protección IPX4/IPX8. Para requisitos de sellado a nivel del sistema de conexión, la documentación de los conectores NTSEAL indica los niveles de sellado (con carcasa posterior) según la configuración.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sellable  Sí

  • Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión  Carcasa posterior | Tapón

Características de la configuración

  • Número de posiciones  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  PA 6 | PBT GF30

  • Ángulo de salida del cable (°) 90 | 180

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IPX4 | IPX8

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja | Caja de cartón | Encapsulado

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.