Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales:

  • Fácil instalación de paneles:  Anillos de fijación sin herramientas, que eliminan la necesidad de tornillos o herramientas especiales para instalar el conector NTSEAL en el panel

  • Fácil identificación:  Anillos codificados por color para diferentes espesores de panel

  • Tamaños comunes de receptáculos con brida NTSEAL: los anillos de fijación estándar para conectores NTSEAL limitan el número de componentes en la lista de materiales y simplifican el mantenimiento en campo.

  • Práctico acceso para mantenimiento:  No se necesitan herramientas para quitar y volver a instalar el conector en el panel durante reparación o mantenimiento en campo

Características principales:

 

Características Detalles
Producto Anillo de fijación para conector NTSEAL
(accessorio)
Material PBT GF30
Temperatura nominal
De -40 °C a 125 °C
Opciones de cable y de grosor de panel
1.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 mm (tolerancia indicada por opción)
Codificación por color
Amarillo / gris / verde / Azul (por grosor)

 

Aplicaciones

  • Conector NTSEAL fijado a panel para aplicaciones en mamparos, cortafuegos, brackets o compartimentos.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo elegir el anillo de fijación para conector NTSEAL ideal?

R: El anillo de fijación para conector NTSEAL se elige conforme al grosor de panel. Las opciones 2366517 son para paneles de 1.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm y 4.0 mm, cada una con un color y un número de parte definidos.

 

P: ¿Cuáles son los números de parte de los anillos de fijación para conectores NTSEAL conforme a grosor?

R: 1.5 mm: 2366517-1 (amarillo). 3.0 mm: 2366517-2 (gris). 3.5 mm: 2366517-3 (verde). 4.0 mm: 2366517-4 (azul).

 

P: ¿Qué material y rango de temperatura se debe considerar?

R: Los conectores y accesorios NTSEAL tienen una temperatura nominal de - 40 °C a 125 °C.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio del conector automotriz  Anillo

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo | Azul | Gris | Verde

  • Material primario del producto  PBT GF20 | PBT GF30

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.