sistema-de-aire-acondicionado-mini-split

Unidades más eficientes

TE Connectivity ofrece una amplia variedad de conectores, sensores, relevadores y tubos termorretráctiles, entre otros, para desarrollar sistemas de aire acondicionado más eficientes y modernos. TE Connectivity también ofrece interfaces para compresores herméticos que integran la terminación del alambre magneto y la conexión de los cables de control del motor.

Conoce cómo las soluciones para alambre magneto sin soldadura de TE Connectivity proporcionan opciones de terminación de alta calidad y rentables para aplicaciones en motores, bobinas y solenoides. TE Connectivity ofrece una variedad de conectores, relevadores y otros componentes que ayudan a maximizar la eficiencia en los diseños de los aire acondicionados, tanto en el arnés, el control principal, la interfaz de usuario, el control exterior, el abanico o soplador, el interruptor o el sensor de temperatura o la válvula de 4 vías. 

Arnés eléctrico

El arnés conecta la PCB con los componentes dentro del aire acondicionado. Es un conjunto de terminales y conectores que envía señales y potencia al motor, los interruptores y los sensores. Los cables y arneses típicos incluyen conectores de potencia y de señal, terminales y empalmes y tubos termorretráctiles.

Control principal e interfaz de usuario

La PCB controla ls temperatura, el funcionamiento del motor y el ciclo del aire acondicionado. Una PCB típica tendrá conectores de potencia y de señal de cable a PCB, receptáculos y relevadores.

Control exterior

TE Connectivity también ofrece interfaces para compresores herméticos que integran la terminación del alambre magneto, la conexión de los cables de control del motor y la protección del circuito.

Motor del abanico o soplador

Todas las unidades de aire acondicionado tienen un abanico o soplador eléctrico para distribuir el aire frío en la habitación. Se utilizan terminales o empalmes para alambre magneto para conectar el bobinado del motor del ventilador o soplador a la fuente de alimentación o a la tarjeta de control del motor. Pueden ser terminaciones individuales o integrarse en un conector de una pieza o en un conjunto de E/S del motor para un montaje más rápido.

Interruptor o sensor de temperatura

Estas conexiones, más robustas que en otras aplicaciones en electrodomésticos, detectan la temperatura y envían los datos al sensor en la PCB. Se ajusta un termostato a la temperatura deseada y un sensor controla el compresor para mantenerla. Los interruptores y sensores de temperatura se conectan al arnés con terminales individuales.

Válvula de 4 vías

La válvula de 4 vías controla el flujo mediante cuatro puertos equidistantes y un obturador con dos conductos que conectan puertos adyacentes.