parilla-eléctrica

Soluciones inteligentes

TE Connectivity cuenta con conectores y sensores para tus aplicaciones de cocinas, estufas y hornos, ofrecemos elementos para hornillas cerámicas y de inducción para parrillas eléctricas. Nuestras soluciones ayudan a reducir el tiempo y eliminar los errores de instalación para lograr una mayor confiabilidad.

Las parrillas eléctricas se están convirtiendo en diseños más elegantes y funcionales que utilizan elementos para hornillas cerámicas o de inducción. TE Connectivity cuenta con una amplia gama de soluciones de conectores para hornillas que reducen el tiempo y los errores de instalación para aumentar la confiabilidad. Nuestros relevadores, sensores y dispositivos de protección para circuitos pueden ser elementos clave en tus circuitos de control. Además, ofrecemos terminales diseñados específicamente para pilotos y nuestra amplia gama de tubos termorretráctiles ayuda a manejar y proteger los arneses eléctricos. 

Arnés eléctrico

El arnés eléctrico conecta la placa de control con los distintos componentes del aparato de cocción, como los elementos calefactores, los interruptores de temperatura, los sensores de temperatura y los interruptores de final de carrera, los ventiladores, etc.

Control principal e interfaz de usuario

Los interruptores de temperatura controlan directamente el calor en los electrodomésticos de cocina estándar. Los electrodomésticos de alta calidad controlan el tiempo y la temperatura desde una placa de control. Una placa de control común tendrá conectores de alimentación y de señal de cable a PCB, sockets y relevadores.

Interruptor o sensor de temperatura

El control de la temperatura varía el tiempo de ciclo del elemento calefactor para alcanzar una determinada temperatura de cocción. Los controles de temperatura se conectan al arnés eléctrico por medio de terminales.

Motores para ventiladores

Los ventiladores de los aparatos de cocción hacen circular el aire en las cavidades del horno para una cocción más uniforme y eliminan el calor de las zonas sensibles. Los motores de los ventiladores se conectan al arnés eléctrico mediante terminales o conectores multiposición como los conectores MATE-N-LOK.