Conformes con los estándares RAST
El sistema de conectores RAST de TE Connectivity cuenta con soluciones de contacto por desplazamiento del aislante (IDC) y de remachado diseñadas conforme a los estándares RAST 2.5 o RAST 5. Los conectores RAST IDC, como los AMP Multifitting, los AMP MONO-SHAPE y los AMP DUOPLUG, están diseñados para líneas de producción automáticas y los productos de remachado RAST, como los conectores AMP Standard Timer RAST 5.0, los Positive Lock RAST 5 y los FASTIN-FASTON RAST 5 son ideales para la instalación manual. Los conectores de pines para PCB compatibles con RAST están disponibles en configuraciones verticales y de ángulo recto. Los conectores RAST se utilizan en gran medida en electrodomésticos, como lavadoras, lavavajillas, equipos de cocina y refrigeradores.
Características
Las especificaciones disponibles varían según la línea de productos
| Distancia entre pines (mm) | 2.5, 5.0 | Temperatura de funcionamiento (°C) | De -40 a +130 |
| Corriente nominal máxima (A) | 2, 6, 16 | Calibre de cable (AWG) | 24-16 |
| Voltaje nominal (V) | 63, 250 | Posiciones disponibles | 1-20 |
| Versión resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60335-1 disponible | Sí | Versión con sello disponible | No |
| Clasificación UL94 disponible | V-0 | Codificación por color o enchavetado disponible | Sí |
| Homologaciones de la agencia | UL, VDE, CQC | Configuraciones disponibles | De cable a cable, de cable a PCB y de cable a panel |
Productos destacados
Sistema de conectores RAST
El conector Monoplug 2.5 es un conector IDC conforme a RAST, que está diseñado para facilitar el ensamble en diversos métodos de producción. Su diseño de orificio pasante facilita aplicaciones en cadena margarita y bus sin necesidad de una cubierta adicional. Está disponible en 2 a 13 posiciones, es compatible con cables 24–22 AWG con diámetros de aislamiento de 1.2 a 1.6 mm y ofrece opciones de codificación frontal o frontal y trasera. Puede acoplarse con conectores para PCB o directamente a los bordes de la PCB mediante un soporte.
Conector de pines para PCB de lengüeta RAST 2.5
Los conectores para PCB RAST 2.5 de TE Connectivity están diseñados para aplicaciones verticales de orificio pasante, disponibles en 3 a 15 posiciones con mecanismo de sujeción interno o externo. Están disponibles con acabado en estaño o plata, en varios colores y con diferentes configuraciones de codificación. Estos conectores son ideales para conexiones cable a PCB en electrodomésticos y unidades de control y cumplen con normas de seguridad como UL94 V-0 e IEC 60335-1 (GWT 750 °C). Están disponibles en versiones con todos los contactos instalados o con contactos seleccionados, para una integración flexible y de bajo costo.
Conector de pines para PCB de lengüeta RAST 5
Los conectores para PCB RAST 5 de TE Connectivity están diseñados para aplicaciones verticales de orificio pasante con distancia entre pines de 5 mm, disponibles en 2 a 8 posiciones y tres configuraciones. Cuentan con mecanismo de sujeción externo, acabado en estaño o plata, y varias opciones de color y codificación. Estos conectores cumplen las principales normas de seguridad, como UL94 V-0 e IEC 60335-1 (GWT 750°C). Ideales para conexiones de cable a a PCB en electrodomésticos y unidades de control, ofrecen miles de posibilidades de configuración para una integración flexible y optimizada.
Los conectores AMP MONO-SHAPE son sistemas IDC modulares diseñados para una producción de arneses flexible y de alta eficiencia. Manejan corrientes de hasta 16 A y son compatibles con calibres de cable de 0.5 a 1.5 mm². Con distancia entre pines de 5.0 mm, acoplamiento en línea y múltiples opciones de codificación, ofrecen variantes para tarjetas PCB, lengüetas RAST 5 y puentes de arnés. La terminación IDC garantiza conexiones confiables y, por medio de la automatización, facilita el diseño de arneses complejos con menos fallas de cableado.
Conectores AMP Multifitting Mark II
Los conectores AMP Multifitting Mark II están diseñados para cumplir con los estándares modernos de acoplamiento en línea y aplicaciones en tarjetas PCB. Aceptan una amplia gama de calibres de cable y ofrecen capacidad de corriente de hasta 16 A. Disponibles en versiones directas (2 a 8 posiciones, hasta 6 A) e indirectas (1 a 9 posiciones, hasta 10–16 A), cuentan con mecanismo de sujeción externo e interior opcional. Se suministran en cadena con codificación y nervaduras de polarización, optimizados para herramientas automáticas y operación de bajo costo.
Conectores de temporizador estándar RAST 5
Los conectores AMP Standard Timer, fabricados conforme al estándar RAST 5.0 mm, están diseñados para conexiones confiables en electrodomésticos como motores, bombas e interruptores. Manejan corrientes de hasta 16 A y calibres de cable de 0.5 a 2.5 mm², con opciones de terminación doble. Disponibles en 2 a 12 posiciones con diversas opciones de codificación y sujeción, las carcasas pueden apilarse de extremo a extremo sin pérdida de contacto. Se suministran en cadena y son compatibles con herramientas automáticas para un ensamble eficiente y seguro, incluso con acoplamiento en ángulo.
Sistema de conectores RAST 5 FASTIN-FASTON
El sistema de conectores FASTIN-FASTON RAST 5 estandariza la interfaz de 5 mm de distancia entre pines para componentes de electrodomésticos, usando lengüetas de 6.3 x 0.8 mm con con funciones de codificación, polarización y sujeción para evitar errores de acoplamiento. Es compatible con las principales familias de conectores RAST 5, como los sistemas AMP MONO-SHAPE, AMP Multifitting, AMP Standard Timer y Positive Lock. Diseñado para montaje en panel y motor, ofrece de 2 a 10 posiciones, mecanismo de sujeción secundario y compatibilidad con herramientas automáticas. Cumple con la norma IEC 60335-1 (Glow Wire 750 °C, sin flama) y con la directiva RoHS.
Conectores Positive Lock RAST 5
El sistema de conectores Positive Lock RAST 5 está diseñado para un acoplamiento seguro con lengüetas de .250 x .032 [6.35 x 0.81] en distancias entre pines de 5 mm, comunes en aplicaciones de electrodomésticos, equipo marino y herramientas. Utiliza receptáculos y carcasas Positive Lock Mark III con codificación y polarización integradas para evitar errores de acoplamiento y cruces de cables. Disponible en carcasas de 2 a 8 circuitos, es compatible con calibres de cable de 22–18 AWG hasta 18–14 AWG, incluyendo opciones de doble cable. Los terminales están disponibles en latón natural o con acabado estañado y el sistema es compatible con herramientas automáticas para un ensamble eficiente.
El sistema de conectores AMP DUOPLUG 2.5 es una solución conforme a RAST 2.5 para aplicaciones en bordes de PCB y conectores de pines, utilizando un solo conector hembra. Cuenta con ranuras IDC para una terminación rápida de cables y facilita la producción de alta velocidad con baja tasa de rechazo. Disponible en formatos de una y dos piezas, incluye codificación, alivio de tensión para cables, contactos protegidos y control de la profundidad de la inserción del cable. Las versiones personalizadas de conectores de pines para PCB y las herramientas correspondientes facilitan el ensamble de cables con conectores en uno o en ambos extremos.
Conectores de potencia AMP DUOPLUG
El conector AMP DUOPLUG Power es un sistema IDC de bajo costo, diseñado para una producción de arneses rápida y segura en aplicaciones de PCB y componentes. Está basado en el estándar RAST 2.5 y es compatible con calibres de cable de 0.35 a 0.75 mm² (AWG 22–18) y corrientes de hasta 6 A. Integra ranuras IDC dobles, protección confiable de contactos, carcasa de baja altura y opción de mecanismo de sujeción interno. El sistema es compatible con una diversa gama de herramientas, desde manuales hasta totalmente automáticas, y facilita un procesamiento eficiente con mínimo tiempo de preparación.