Soluciones de refrigeración

Diseños y materiales de aislamiento óptimos

Los productos de TE Connectivity pueden utilizarse para refrigeradores y congeladores. A medida que disminuye el consumo de electricidad, incluso cuando el interior de los refrigeradores y los congeladores aumenta, TE Connectivity continúa aportando soluciones eficientes y económicas.

Los refrigeradores evolucionan con rapidez, cada vez son más inteligentes y eficientes. TE Connectivity cuenta con conectores que pueden fijarse con espuma para reducir el tiempo de instalación y minimizar los huecos de aislamiento. Además, nuestros sensores y relevadores pueden ayudar a mantener un control estricto del ciclo de refrigeración. A continuación encontrarás productos de TE Connectivity para tu aplicación. 

Arnés eléctrico

El arnés eléctrico conecta la placa de control con los distintos componentes del refrigerador, como compresores, interruptores de control de temperatura, sensores de temperatura, máquinas de hielo, ventiladores, etc. Un arnés eléctrico típico incluye conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes, tubos termorretráctiles y etiquetas.

Control principal e interfaz de usuario

Los refrigeradores estándar controlan la refrigeración directamente desde los termostatos; sin embargo, los de alta calidad controlan la temperatura, realizan ciclos para reducir la escarcha, controlan la fabricación de hielo, etc. desde una placa de control. Una placa de control común tendrá conectores de alimentación y de señal de cable a PCB, sockets y relevadores.

Control de compresores e inversores

El compresor hace pasar el refrigerante a través de un regulador como parte del ciclo de refrigeración. Es posible que exista un circuito de control cerca del compresor para controlar la velocidad o el ciclo de trabajo. Los empalmes o los terminales de alambre magneto conectan el bobinado del compresor al circuito de control o a la fuente de alimentación. Estas conexiones pueden también estar dentro de un conector hermético o un dispositivo E/S integrado para una instalación más rápida.

Ventilador del evaporador y del condensador

El evaporador calienta el congelador y saca el aire húmedo con un ventilador para evitar la escarcha. Los evaporadores se conectan al arnés con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones, como los MATE-N-LOK.

Máquinas de hielo

Las máquinas de hielo congelan el agua en cubitos y están conectadas al arnés por medio de terminales individuales o conectores de múltiples posiciones, como los MATE-N-LOK.

Interruptor o sensor de temperatura

Un termostato o interruptor de temperatura se ajusta a la temperatura interna deseada y el sensor de temperatura controla el compresor para mantener esta temperatura. Los interruptores y sensores de temperatura se conectan al arnés con terminales individuales.

Lámpara

TE Connectivity ofrece una amplia variedad de conectores para lámparas diseñados para cables, cables planos flexibles y circuitos flexibles grabados.

Transformadores

TE Connectivity ofrece una amplia variedad de conectores para transformadores diseñados para cables, cables planos flexibles y circuitos flexibles grabados.