Tanto si necesitas un conector de alimentación que ocupe menos espacio como uno ergonómico que mejore la eficiencia de la instalación, tenemos los productos que necesitas para crear una casa inteligente más eficiente y segura. Nuestra experiencia global ayuda a garantizar la conectividad de tu próximo dispositivo.
Lavavajillas
Los productos y diseños innovadores son más silenciosos, de menor consumo eléctrico y se limpian con más eficiencia. Nuestros sensores ayudan a garantizar un funcionamiento correcto y nuestros tubos termorretráctiles pueden ayudar con el manejo y la protección de los cables, haciendo de tu casa inteligente una realidad.
Presentamos una nueva y revolucionaria forma de optimizar el diseño de las lavavajillas. La gama de conectores y relevadores de potencia de TE Connectivity permite a los fabricantes dimensionar adecuadamente los componentes para adaptarlos a los nuevos requisitos de menor potencia. Además, nuestros sensores ayudan a garantizar un funcionamiento correcto, y nuestros tubos termorretráctiles pueden ayudar a manejar y proteger los cables.
Componentes
Arnés eléctrico
El arnés eléctrico conecta la placa de control con los distintos componentes de la lavavajilla, como como los motores, los elementos calefactores, las bombas y las válvulas de agua, los sensores, las cerraduras, etc. Un arnés de cables común consiste en conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes, tubos termorretráctiles y etiquetas.
Control principal e interfaz de usuario
La placa de control es el cerebro del electrodoméstico que recibe información del usuario a través de botones, interruptores o dispositivos táctiles y se accionan los motores, los elementos calefactores, las bombas de agua y las válvulas para realizar la tarea elegida. Una placa de control común tendrá conectores de alimentación y de señal de cable a PCB, sockets y relevadores.
Bomba de circulación
Una bomba de circulación pulveriza agua a alta presión para lavar las vasijas. Las bombas de circulación están conectadas al arnés eléctrico por medio de terminales individuales o conectores de de múltiples posiciones, como los conectores RAST.
Bomba de drenaje
Una bomba de desagüe evacua el agua al final de un ciclo de lavado o enjuague. Las bombas de desagüe se conectan al arnés con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones.
Cerradura
Una cerradura impide que se abra la puerta de la lavavajillas mientras que el agua está corriendo. Las cerraduras se conectan al arnés eléctrico con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones.
Elemento calefactor
Un elemento calefactor de la lavavajillas calienta el agua entrante para una limpieza más eficaz. Los elementos calefactores se conectan al arnés de cables con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones.
Agua o válvula desviadora
Una válvula de agua controla cuándo funciona el pulverizador de alta presión. Las válvulas de agua se conectan al arnés con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones.
Sensores
Los sensores miden la temperatura, la humedad, la turbidez, el nivel del agua, etc., para que la placa de control pueda realizar la tarea requerida por el usuario. Estos sensores se conectan al arnés de cables con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones.
Productos
Folleto de líneas de productos y guías de soluciones
Videos
Nuestros productos, creados en colaboración con los clientes, impulsan la sostenibilidad y mejoran las condiciones, la seguridad y la eficiencia de los electrodomésticos y las casas inteligentes. Ayudamos a crear soluciones más pequeñas, livianas y eficientes energéticamente para reducir el impacto ambiental.
e