EMV-Abschirmmaterialien und Anwendungen

EMV-Abschirmmaterialien und Anwendungen

Entdecken Sie fortschrittliche EMV-Abschirmmaterialien und Anwendungslösungen, die entwickelt wurden, um Elektronik vor Interferenzen zu schützen und eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Unsere EMV-Abschirmungslösungen bieten verschiedene leitfähige Füllstoffe, die darauf ausgelegt sind, galvanische Kompatibilität sicherzustellen und gleichzeitig einen niedrigen Kontaktwiderstand zwischen den Kontaktflächen zu gewährleisten. Unsere leitfähigen Elastomere sind vollständig ausgehärtete Silikone oder Fluorsilikonе, die mit einer Vielzahl hochleitfähiger Partikel befüllt sind und eine überlegene EMI/RFI-Abschirmleistung in Kombination mit hervorragender Umweltdichtheit bieten.

Warum ist EMV-Schutz wichtig?

Alle aktiven elektronischen Geräte können elektromagnetische Strahlung aussenden. EMV-Abschirmungsprodukte schützen kritische elektronische Komponenten und Systeme vor elektromagnetischen Störungen (EMI).

  • Gesetzlich vorgeschriebene EMV-Konformität/Leistungsspezifikationen.
  • Die Nichteinhaltung der EMV-Richtlinien führt zu einem Redesign auf Systemebene in einer späten Phase des Produktentwicklungsprozesses.

 

Wo wird die EMV-Abschirmung eingesetzt?

EMV-Abschirmungsdichtungen werden an den Nähten eines Gehäuses angebracht, um einen leitfähigen Pfad mit geringem Widerstand zu schaffen, der abgestrahlte Emissionen in und aus dem Gehäuse blockiert.

  • Leitfähige Dichtungen/Fenster/Ventile im Bereich der Gehäusemontage
  • Leitfähige Abdichtungen für die Modulmontage
  • Leitfähige Abdichtung auf BLS (Board Level Shielding)-Dosen auf der Leiterplattenebene
EMV

Wie wir elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) angehen

Elektromagnetische Verträglichkeit: Ermöglicht es einem Gerät, einer Anlage oder einem System, in seiner elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu arbeiten, ohne in dieser Umgebung unzulässige elektromagnetische Störungen zu verursachen.