Erweitertes Portfolio an EMV-Abschirmungen und Umweltdichtungen
Fortschrittliche Lösungen für EMV-Abschirmung und Dichtung, die Elektronik vor Störungen und rauen Umgebungsbedingungen schützen.
TE Connectivity ist seit 1980 ein führendes Unternehmen im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und der Umweltdichtung und arbeitet mit Blue-Chip-Kunden in mehr als 35 Ländern weltweit zusammen. Wir haben uns weltweit einen hervorragenden Ruf für Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit erarbeitet und verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in anspruchsvollen Branchen wie Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Informationstechnologie, Kommunikation und Elektronik. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Anforderungen an EMV-Abschirmung und Umweltdichtung mit innovativen Lösungen zu erfüllen, die die Produktleistung verbessern, die Lebenszykluskosten senken und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherstellen.
TE Connectivity verfügt über das Know-how, die Kompetenzen und Ressourcen, um individuelle EMV-Lösungen zu entwickeln, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Dies kann in Form kundenspezifisch entwickelter Produkte erfolgen oder durch Beratung Ihres Produktentwicklungsteams bei der Auslegung von Gehäusen und Befestigungslösungen zur Verbesserung der Abschirmleistung.
Wenn Sie neue Produkte entwickeln, empfehlen wir, unser Engineering-Team frühzeitig in den Entwicklungsprozess einzubinden. Wir beraten Sie zu Designanforderungen, die in Kombination mit dem passenden EMV-Produkt eine optimale Abschirmwirkung sicherstellen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Nachrüstung von EMV-Produkten, um betriebliche Probleme zu beheben, die Abschirmleistung zu verbessern oder geänderte regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Durch die enge Zusammenarbeit mit vielen der weltweit führenden Werkstoffhersteller sind wir in der Lage, die Anforderungen von Kunden zu erfüllen, die steigende Leistungsanforderungen erreichen oder einen zuverlässigen Betrieb unter extremen klimatischen, umgebungsbedingten oder betrieblichen Bedingungen sicherstellen möchten.
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Dichtungsbranche verfügt TE Connectivity über das Wissen, die Fähigkeiten und die Ressourcen, um individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für neue oder bestehende Produkte zu entwickeln, die genau Ihren Anforderungen entsprechen.
Wir beraten Sie auch zu Designanforderungen, die in Kombination mit der richtigen Dichtung oder dem passenden Dichtelement einen optimalen Schutz gewährleisten. Dabei berücksichtigen wir eine Vielzahl von Faktoren, darunter Kompressionskräfte, chemische Beständigkeit und Flammwidrigkeit, die die Dichtleistung über die gesamte Lebensdauer Ihres Produkts beeinflussen, und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten in Einklang bringt.
Wir bieten Werkstoffe mit breiten Temperaturbereichen, langer Betriebslebensdauer, IP-Schutz (Ingress Protection), Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten sowie gegenüber nuklearen, biologischen und chemischen Einflüssen (NBC). Darüber hinaus erfüllen unsere Materialien die Anforderungen der UL94-Klassifizierung hinsichtlich Flammwidrigkeit und sind als Produkte mit geringer Toxizität ausgelegt.
EMV-Komponenten & Dichtungen
Umgebungsfeste Abdichtung
EMV-Abschirmungsmaterialien
TE Connectivity führt eine Vielzahl elastomerer Werkstoffe für flexible Umweltdichtung und ist insbesondere auf Silikone, Fluorsilikone sowie Voll- und Schaumelastomere spezialisiert, die die Anforderungen der UL94 V-0 erfüllen und sich durch geringe Rauchentwicklung sowie niedrige Toxizität auszeichnen. Weitere Werkstoffe umfassen Poron™-Polyurethan, Neopren/Chloropren, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) usw. Die Werkstoffe können als Platten, Streifen, laminiert, selbstklebend ausgerüstet oder als Stanzteile in komplexen Geometrien geliefert werden. Flüssiges RTV-Silikon kann als direkt aufgebrachte Form-in-Place-Dichtung verwendet werden.
Flachdichtungen
Flachdichtungen können mittels Stanzwerkzeugen (Stanzschnitt), Kiss-Cut-Verfahren oder für komplexere Geometrien per Wasserstrahlschneiden gefertigt werden. Pressanschläge oder Abstandshülsen können ebenfalls integriert werden, wodurch sich die Hardwarekosten reduzieren und die Notwendigkeit entfällt, Befestigungselemente mit definiertem Drehmoment anzuziehen, um eine Überkompression und Beschädigung der Dichtung zu vermeiden. Eine selbstklebende Ausrüstung kann vor dem Zuschnitt auf die Materialien aufgebracht werden.
O-Ringe
TE Connectivity ist auf die Herstellung kundenspezifischer O-Ringe spezialisiert, insbesondere aus Silikonen und Fluorsilikonen. Hergestellt aus extrudierten Profilen, die auf Länge zugeschnitten und deren Enden durch Vulkanisation verbunden werden, um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen und die Integrität der Dichtung zu gewährleisten. Verfügbare Profile und Materialien sind Schwamm, Hohlröhre, massiv, D-Form, rechteckig usw. Auch rechteckige Bilderrahmen-Dichtungen mit auf Gehrung geschnittenen Ecken können auf diese Weise hergestellt werden.
Extrusionen
Zu den extrudierten Profilen gehören Schnüre, Schläuche, D-Profile, Hohl-D-Profile, P-Profile sowie kundenspezifische Profile auf Anfrage. Flachstreifen können extrudiert oder aus Plattenmaterial geschnitten werden. Zu den Werkstoffen zählen Silikone, Fluorsilikone, Poron™-Polyurethanschäume, EPDM, Neopren usw. Extrusionsprofile können als Endlosware geliefert oder zu O-Ringen bzw. komplexeren Dichtungen weiterverarbeitet werden.