Extrudierte Schläuche

Medizinische extrudierte Schläuche sind eine wesentliche Komponente, die die Integrität und Sicherheit von Medizinprodukten gewährleistet. TE liefert hocheffiziente extrudierte Schläuche in den Ausführungen Einzellumen, Mehrfachlumen, Bump, Monofilament, konisch, perlenbesetzt und profiliert an Medizinprodukthersteller, die innerhalb der Größenbeschränkungen ihrer koronaren, peripheren und neurovaskulären Geräte erweiterte Funktionalität bieten möchten.

Unsere Schläuche bieten außergewöhnliche Biokompatibilität in einer Vielzahl kundenspezifischer Größen und Konfigurationen, über ein breites Spektrum an Temperaturempfindlichkeiten hinweg, für eine hochpräzise Abstimmung von Form und Funktion. Wir halten einen umfassenden Bestand an präzisionsgefertigten extrudierten Schläuchen unter klimatisierten Bedingungen vorrätig, um Ihren Anforderungen an die Gerätefertigung schnell gerecht zu werden.

Leistungsanforderungen

Medizinische extrudierte Schläuche sind eine wesentliche Komponente, die die Integrität und Sicherheit von Medizinprodukten gewährleistet. Dank der spezialisierten Entwicklung und Fertigung können sich medizinische Fachkräfte auf diese Schläuche verlassen, um präzise Diagnosen zu stellen, wirksame Behandlungen durchzuführen und die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern. Um die Patientensicherheit bei allen Anwendungsbereichen zu gewährleisten, ist es wichtig, die funktionalen Aspekte von extrudierten Schläuchen zu berücksichtigen, darunter: 

  • Flexibilität und Steifigkeit: Die richtige Balance zwischen Flexibilität und Steifigkeit zu finden, hängt von der jeweiligen medizinischen Anwendung und dem beabsichtigten Verwendungszweck des Geräts ab. Extrudierte Schläuche müssen flexibel genug sein, um Patientenkomfort und eine einfache Navigation zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch steif genug, um Stabilität und Formbeständigkeit des Geräts zu gewährleisten. 
  • Vorschubkraft: Steifere Schläuche bieten eine bessere Pushability und Kontrolle, was für Geräte in Verfahren wie Angioplastie oder Stentplatzierung essenziell ist. Wenn Schläuche präzise innerhalb der Gefäße des Körpers manövriert werden müssen, erleichtert die Steifigkeit diese Kontrolle. 
  • Knickfestigkeit: Knickbildungen können die Funktionsfähigkeit medizinischer Produkte beeinträchtigen und möglicherweise zu Komplikationen führen. Flexible Schläuche neigen weniger zu Abknicken oder Falten, wodurch ein kontinuierlicher und ungehinderter Fluss von Flüssigkeiten oder Gasen gewährleistet wird.  
  • Gleitfähigkeit: Eine gleitfähige Oberfläche verringert die Reibung zwischen dem Schlauch und dem Körpergewebe, wodurch sich dieser leichter durch die Körperkanäle führen lässt. Die Gleitfähigkeit spielt eine wesentliche Rolle für die Einführbarkeit medizinischer Produkte, die extrudierte Schläuche enthalten, wie beispielsweise Katheter, Führungsdrähte oder Endoskope. Dies minimiert das Unbehagen für den Patienten und verringert das Risiko von Gewebeschäden oder Reizungen während des Einführens oder Entfernens. 
  • Eignung zum Laminieren und Reflow-Löten: Durch die Kombination verschiedener Materialien in Schichten lassen sich bei laminierten oder umgeschmolzenen Schläuchen Eigenschaften wie Barrierschutz, Flexibilität und strukturelle Integrität in einem Gleichgewicht erzielen, das mit einem einzigen Material nicht möglich wäre. 

Materialien und Spezifikationen

Medizintechnik-OEMs, die mit TE zusammenarbeiten können aus einem Spektrum an medizinischen extrudierten Schlauchoptionen wählen, sowie aus kundenspezifischen Typen und Mischungen für spezifische Leistungsanforderungen. Um Ihnen das exakt passende extrudierte Schlauchprodukt termingerecht zur Verfügung zu stellen, sind betriebliche Effizienz und technisches Know-how erforderlich, wie zum Beispiel:

Bestand

Umfangreiche Auswahl an Formen und Ausführungen

Unsere Standardkonfigurationen für extrudierte Schläuche umfassen Einzellumen, Mehrfachlumen, Bump-, Monofilament-, konische, perlenbesetzte und profilierte Ausführungen. Wir können auch kundenspezifische Konfigurationen für Ihre spezifischen Anforderungen an Medizinprodukte entwickeln und fertigen.

Typ Kompetenzen
Einlumen
  • 0,010″ – 0,450″ Außendurchmesser
  • 0,001" – 0,075" Wandstärke
  • Toleranzen von 0,0005" sind möglich
  • Länge: 0,050" zu Spulen
Multi-Lumen
  • 0,010″ – 0,430″ Außendurchmesser
  • 0,001" – 0,075" Wandstärke
  • Toleranzen von 0,001" sind möglich
  • Bis zu 12 Lumen möglich
  • Verschiedene Lumenformen möglich (Schlitz, Halbmond, D-Form, Oval)
Bump
  • Verhältnis von großem zu kleinem Durchmesser beim Ziehen bis zu 2,5:1
  • Unterschiedliche Außen- und Innendurchmesser
  • Konstanter Außendurchmesser oder konstanter Innendurchmesser bei variierender Wandstärke
  • Übergangslänge: 1"
Monofilament
  • 0,005″ – 0,100″ Außendurchmesser
  • Toleranzen von 0,0005" sind möglich
  • Länge: 0,050" zu Spulen
Profil
  • Muss von einem Ingenieur geprüft werden
  • Gleichmäßig verteilte Wandstärken von 0,001" bis 0,025" werden bevorzugt
  • Toleranzen von 0,001" bis 0,003" sind möglich

Werkstoffe

Große Vielfalt an Rohstoffen

Präzisionsanwendungen erfordern eine gezielte Auswahl bestimmter Werkstoffe für die Bauteile, um eine optimale Leistungsfähigkeit der Baugruppe zu gewährleisten. Wählen Sie aus unserem Sortiment an biokompatiblen thermoplastischen Polymeren und Fluorpolymeren, um Ihre speziellen Anforderungen hinsichtlich Schmierfähigkeit, Temperaturempfindlichkeit, Steifigkeit, Reibung und Isolierung zu erfüllen.

Extrudierte Schläuche

Zusatzstoffe

Langlebige Additive für verbesserte Funktionalität

Bei medizinischen Geräten besteht häufig ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Gleitfähigkeit. Die in jedem Gerät verwendeten extrudierten Schläuche müssen bestimmte Eigenschaften aufweisen, um den jeweiligen Einsatzbedingungen gerecht zu werden. TE bietet extrudierte Schläuche mit einer Vielzahl von Gleitmittelzusätzen wie Propell, Mobilize und Everglide an, damit Sie die Biegsamkeit und Reibung genau auf die Anforderungen Ihres Geräts abstimmen können, um eine optimale Leistung zu erzielen. 

Stromversorgung

Gesicherte Lieferkette

Die bei der Herstellung medizinischer Geräte erforderliche Präzision lässt bei der Fertigung, Montage und Prüfung kaum Spielraum für den Austausch von Materialien. Aus diesem Grund hat TE eine umfassende und zuverlässige interne Lieferkette aufgebaut, die über 350 Harze umfasst, die auf Lager sind und in einer klimatisierten Umgebung gelagert werden. Aus unserem umfangreichen Sortiment an vorrätigen Präzisionswerkstoffen können wir Ihre Bauteile schnell und effizient fertigen.  Ganz gleich, ob Sie Katheter, Stents oder andere Medizinprodukte herstellen möchten, für die präzise Schläuche erforderlich sind – TE verfügt über eine umfangreiche Materialpalette, die Ihren Anforderungen gerecht wird, oder steht Ihnen gerne für ein Gespräch über maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifische Anwendung zur Verfügung.

PROPELUS Prototype Center
Unser PROPELUS-Prototypenzentrum für Medizinprodukte verwandelt Ihre Ideen mit hoher Geschwindigkeit in Innovationen der nächsten Generation für die Medizintechnik.

Technische Ressourcen

Fallbeispiele

Mehrlumen-Co-Extrusion für die Konstruktion minimalinvasiver Katheter

Diese Fallstudie zeigt, wie TE gemeinsam mit einem Kunden innerhalb eines beschleunigten Entwicklungszeitraums ein komplexes coextrudiertes Profil entwickelte.

 

Kundenspezifische Extrusion mit beschleunigter Werkzeugentwicklung

Erfahren Sie, wie TE mit einem Medizinprodukthersteller zusammengearbeitet hat, um eine kundenspezifische Profilextrusionslösung mit deutlich verkürzter Lieferzeit zu entwickeln.