Netzteile für verschiedene Spannungen und Ausgangsströme.
Unsere Netzteile verfügen über eine hohe Störfestigkeit, Kurzschlussschutz und Überlastschutz. Modelle für verschiedene Spannungen und Ausgangsströme.
Schaltnetzteile
Mehr Energie für Ihre Automatisierung
Stromversorgungen mit kompaktem Gehäuse zur Montage auf 35-mm-DIN-Schiene
Schaltnetzteile können mit 24-V-DC-Ausgängen geliefert werden, einschließlich Drehstrommodellen. Die Stromversorgungen sind mit einer Nominalleistung von 60 W bis 960 W erhältlich. Dank hoher Effizienz und einer integrierten Kurzschlussschutzschaltung verfügt es über kompakte Gehäuse und ist für die Montage auf einer DIN-Schiene vorgesehen.
Netzteile in einem Kunststoffgehäuse mit 35-mm-DIN-Schienenbefestigung. Die für den industriellen Einsatz konzipierte KD-Fountain-Serie verfügt über ein Kunststoffgehäuse, eine 35-mm-DIN-Schienenbefestigung und die Möglichkeit, mehrere Netzteile nebeneinander zu montieren, auch redundant. Es verwendet moderne, leistungsstarke elektronische Schaltungen mit einem Wirkungsgrad von über 90 % und verfügt über einen elektronischen Schutz des Ausgangs bei Überlastung und Kurzschluss.
Produkteigenschaften
Mehr Energie für Ihre Automatisierung
- Hohe Leistung bei kompakten Abmessungen
- Modelle für redundante Verbindungen
- Automatische Bivolt-Erkennung
- Überlast- und Kurzschlussschutz
- Ausgangsspannung 5, 10, 12 oder 24 V DC
- Ausgangsstrom 1 oder 2 A
- Ausgangsspannung 24 V DC
- Verfügbarer Strom von 2,5 bis 40 A
- Einphasen- oder Dreiphasenmodelle
- Alarmkontakt und Feinjustierung der Ausgangsspannung
- Hohe Störfestigkeit
- Hohe Störfestigkeit. Modelle mit Redundanz für Parallelschaltung
e
e
e
e
e
e
e
e
e