Die Produktkategorie Ventilsteuerung und -überwachung deckt das gesamte Produktportfolio ab, das zur Automatisierung, Positionierung und Zustandserfassung von industriellen Prozessventilen eingesetzt wird. Dazu zählen Magnetventile zur Ansteuerung pneumatischer Armaturenantriebe, Stellungsüberwacher mit optischer Vor-Ort-Anzeige und elektrischer Fernmeldung der Offen-/Geschlossen-Stellung, digitale und analoge Stellungsregler zur präzisen Regelung des Stellwegs über 4–20-mA-Signale sowie abgeleitete Ausführungen für elektrische Antriebe. Die Produkte sind für Schwenkarmaturen (90-Grad-Schwenk), Hub- und Membranarmaturen ausgelegt und unterstützen sowohl konventionelle Verdrahtung als auch alle gängigen industriellen Feldbussysteme.