Die Näherungssensoren von TE Connectivity erfassen das Vorhandensein metallischer Objekte kontaktlos mithilfe eines elektromagnetischen Felds, das von der aktiven Sensorfläche ausgeht. Sie verfügen über keine beweglichen Teile und sind für einen langfristigen, zuverlässigen Betrieb in rauen industriellen Umgebungen ausgelegt, einschließlich Feuchtigkeit, Vibration, Staub und Chemikalieneinwirkung. Die Produktlinie umfasst zylindrische Rohrsensoren (Gewindedurchmesser M6 bis M30), nicht-zylindrische Sensoren mit flacher Erfassungsfläche sowie Großformat-Sensoren – alle verfügbar in den Ausgangsvarianten NAMUR (Ex i), DC (NPN/PNP) und AC.