EMV-Steckverbinderdichtungen
Wir bieten eine breite Palette an Standard-MIL-Steckerdichtungen. Es stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, um die Anforderungen hinsichtlich EMV-Abschirmung, Umweltdichtung, galvanischer Verträglichkeit und Kraftstoff-/Ölbeständigkeit zu erfüllen.
Eigenschaften und Vorteile
- Die betreffenden Produkte entsprechen den Normformaten MIL-C-81511, MIL-C-5015 und MIL-C-38999 sowie den allgemeinen Sub-D-Steckverbinderdichtungen.
- Anschläge und Kragen in Standardgrößen und -materialien erhältlich, andere Größen und Materialien auf Anfrage.
- Der Pressanschlag sorgt außerdem für eine zusätzliche elektrische Verbindung zwischen den Oberflächen mit einem sehr geringen Durchgangswiderstand.
- Oberflächenmontierte Dichtungen sind dort zu verwenden, wo nutenmontierte Dichtungen wie O-Ringe nicht aufgenommen werden können.
Material-Optionen
Eigenschaften