Signal- und Energieübertragung

TE bietet ein breites Angebot an medizinischen Steckverbindern an, die für den Einsatz in rauen medizinischen Umgebungen konzipiert sind und Schwingungen, Flüssigkeiten und Sterilisationsverfahren standhalten.

Nahtlose Schnittstelle zwischen Kabel und Steckverbinder. TE bietet eine komfortable Komplettlösung für kundenspezifische Steckverbinder, Kabel und Kabelsätze, die in Visualisierungssystemen für Katheter und verschiedene bildgebende Systeme eingesetzt werden. Unsere medizinischen Stecker, Kabel und Kabelbaugruppen sind so konzipiert, dass sie nahtlos ineinander greifen, mit unterschiedlichen Komplexitätsgraden, die ihre Gesamtleistung verbessern. Unsere geschirmten Steckverbinderlösungen für die Stromversorgung, Datenübertragung und Signalrückmeldung zeichnen sich durch eine hohe Stiftzahl (bis zu 612), keine Einsteckkraft, kompakte Abmessungen, feine Rasterung und lange Lebensdauer aus. Entdecken Sie unten unsere Standard-Steckverbinder. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie einen kundenspezifischen Steckverbinder benötigen.

STECKVERBINDER-PORTFOLIO

VERSIO™ Steckverbinderplattform

Eine spezialisierte Steckverbinderplattform, die speziell für minimalinvasive Geräteanwendungen entwickelt wurde und die Übertragung von elektrischer Energie und analogen Signalen für moderne, flache Katheter ermöglicht.

TC-ZIF-Steckverbinder

Ein hochdichter ZIF-Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder (Zero Insertion Force, keine Einsteckkraft) mit 260 Stiften. Seine bewährte Zuverlässigkeit ermöglicht 20.000 Steckzyklen. Zudem eignet er sich aufgrund seiner kompakten Größe optimal für Point-of-Care-Ultraschallsysteme (POCUS).

MP456 I/O-Steckverbinder für die diagnostische Bildgebung

Ein hochdichter Interposer-Steckverbinder für den Einsatz in modernen Bildgebungssystemen. Mit 20.000 Steckzyklen erfüllt der MP456P den Industriestandard und eignet sich für medizinische High-End-Geräte mit Fahrgestell.

Hasaki 38P Steckverbinder

Ein 38-poliger Steckverbinder mit hoher Kontaktzahl, der der 10K Mate-De-Mate-Spezifikation entspricht und digitale Signale mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten kann. Er wurde speziell für den Einsatz mit tragbaren Ultraschallsystemen oder anderen tragbaren Point-of-Care (PoC)-Medizinprodukten entwickelt.

TECHNISCHE RESSOURCEN

Steckverbinder mit hoher Kanalzahl – Device Talks-Webinar
Play video
48 Minuten

Bildgebende Katheter haben in verschiedenen therapeutischen Anwendungen erheblich an Bedeutung gewonnen, da sie die Eingriffszeiten nachweislich verkürzen und die Behandlungsergebnisse verbessern. Die steigende Nachfrage nach diesen Geräten hat daher Fortschritte in der Bildgebungsleistung erforderlich gemacht. In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die von TE entwickelte Steckverbinderplattform für Katheter-Entwicklungsanwendungen sowie über unseren Ansatz, unser Anwendungswissen und unser technisches Know-how bei der Entwicklung von Komponenten für bildgebende Katheter.

Steckverbinder mit hoher Kanalzahl – Device Talks-Webinar
48 Minuten

Bildgebende Katheter haben in verschiedenen therapeutischen Anwendungen erheblich an Bedeutung gewonnen, da sie die Eingriffszeiten nachweislich verkürzen und die Behandlungsergebnisse verbessern. Die steigende Nachfrage nach diesen Geräten hat daher Fortschritte in der Bildgebungsleistung erforderlich gemacht. In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die von TE entwickelte Steckverbinderplattform für Katheter-Entwicklungsanwendungen sowie über unseren Ansatz, unser Anwendungswissen und unser technisches Know-how bei der Entwicklung von Komponenten für bildgebende Katheter.

Elektrische Charakterisierung von High-Speed-Verbindungen – Device Talks-Webinar
Play video
55 Minuten

Wie kann ein Kabel aus dem Elektrogerätebereich für ein medizinisches Gerät geeignet gemacht werden? Inspiration kann von überall kommen, und bei TE haben unsere Ingenieure sowohl an elektrischen als auch an mechanischen Anwendungen gearbeitet, um High-Speed-Kabel zu entwickeln, die robust und flexibel genug für medizinische Geräte sind. Hören Sie, wie unser Principal Development Engineer Eugene Mayeskiy die elektrische Charakterisierung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen erläutert, von der Minimierung des Übersprechens bis hin zu Markttrends.

Elektrische Charakterisierung von High-Speed-Verbindungen – Device Talks-Webinar
55 Minuten

Wie kann ein Kabel aus dem Elektrogerätebereich für ein medizinisches Gerät geeignet gemacht werden? Inspiration kann von überall kommen, und bei TE haben unsere Ingenieure sowohl an elektrischen als auch an mechanischen Anwendungen gearbeitet, um High-Speed-Kabel zu entwickeln, die robust und flexibel genug für medizinische Geräte sind. Hören Sie, wie unser Principal Development Engineer Eugene Mayeskiy die elektrische Charakterisierung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen erläutert, von der Minimierung des Übersprechens bis hin zu Markttrends.