TE Connectivity bietet ein umfassendes Sortiment an Ventilen und Modulen für die industrielle Prozessautomatisierung – von der Ventilsteuerung bis zur Netzwerkinfrastruktur. Im Bereich Ventile finden Sie Magnetventile, Stellungswächter sowie digitale und analoge Stellungsregler zur Automatisierung von Schwenk-, Linear- und Membranventilen.
Der Bereich Module umfasst die elektrische und netzwerktechnische Infrastruktur zur Verbindung von Feldgeräten – darunter Netzteile, Sicherheitsbarrieren, galvanische Trenngeräte, E/A-Module, Derivatoren, Segmentschutzelemente und Netzwerkabschlusswiderstände. Unterstützt werden Protokolle wie AS-Interface, DeviceNet, Profibus DP/PA und Foundation Fieldbus.
Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind alle Produktlinien auch in zertifizierten Ausführungen mit Schutzart IP65, IP66 und IP67 erhältlich.