Medizin

EMV-Abschirmung in der Medizintechnik

SEQUENZIERUNGSANALYSE

Deckel-/Zugangspaneel-Abdichtung      

Herausforderung: Abdeckungen für Probenmodule erfordern eine weiche und anpassungsfähige EMV-Dichtung

 
Abschirmungstyp
Anwendung
Eigenschaften
Vorteile

Modulabdeckungen

• Sehr weich und anpassungsfähig

 

• Als Zuschnitte erhältlich

 

• Mit leitfähiger Kleberückseite erhältlich

• Geringe Schließkraft NMTP40


• Selbstklebende Rückseite erleichtert die Montage


• Bietet Abschirmung an der Abdeckung

Gehäusekörpernähte

• Weich und anpassungsfähig


• Bietet Umwelt- und EMV-Abdichtung


• Kleberückseite am Umweltteil

• Geringe Schließkraft NMTP40


• Kombinierte EMV- und Umweltabdichtung


• Selbstklebende Rückseite erleichtert die Montage

Gehäuse

• Weich und anpassungsfähig


• Klebeband-Rückseite


• Umfassendes Portfolio:


• Kann zu einer Dichtung verarbeitet werden

• Geringe Schließkraft NMTP40


• Selbstklebende Rückseite erleichtert die Montage

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

MASSENSPEKTROMETRIE

Medizinische Untersuchung

 
Abschirmungstyp
Anwendung
Eigenschaften
Vorteile

Steckverbinder

• Hohe EMV-Leistung


• Zuverlässig niedriger Oberflächenkontaktwiderstand

• Bietet Abschirmung an der Steckverbinderschnittstelle

 

• Als Zuschnittdichtung geliefert

Gehäuse und Zugangspaneele

• Weich und anpassungsfähig

 

• Selbstklebende Rückseite zur Erleichterung der Montage

 

• In Standardlängen geliefert und während der Montage auf Länge zugeschnitten

• Geringe Schließkraft NMTP40

 

• Gleicht große Toleranzen aus

 

• Als Standardstreifen geliefert, während der Montage leicht auf verschiedene Längen zuschneidbar

Interne Abschirmung

• Weich und anpassungsfähig

 

• Als flache Zuschnittdichtung erhältlich

 

• Leitfähige Kleberückseite zur Erleichterung der Montage

• Geringe Schließkraft NMTP40

 

• Als Zuschnitt geliefert, der direkt in die Montage passt

 

• Bietet interne Abschirmung innerhalb der Einheit

Umgebungsfest abgedichtet

• Weich und anpassungsfähig

 

• Maßgeschneiderte flache Dichtungen zur Abdichtung in wichtigen Bereichen

 

• Selbstklebende Rückseite zur Erleichterung der Montage

• Geringe Schließkraft NMTP40

 

• Als vorgeschnittene maßgeschneiderte Dichtungen geliefert, die direkt in die Montage passen

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

INFUSIONSPUMPE

Infusionspumpe
EMV-Lösung
Anwendung
Wichtige Produkteigenschaften
Vorteile

•Gehäuse

•Kommunikations-Pod

• Leitfähige Elastomere können eine sehr gute EMV-Abschirmleistung zu vergleichsweise geringen Kosten bieten. • Es steht eine Auswahl verschiedener Materialien und Profile zur Verfügung, die auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden können, einschließlich eines Materials nach UL94-V0.

• Materialoptionen ermöglichen den erforderlichen EMV-Schutz und galvanische Verträglichkeit.
• Sie sorgen für einen niedrigen Kontaktwiderstand zwischen Steckverbinder und Gehäuse.

• Sensor

• Stromversorgung

• Gewährleistet eine zusätzliche elektrische Verbindung zwischen den Oberflächen bei sehr geringem Kontaktwiderstand.

• Gehäuse Durchflussstopp

• Die Nut bildet auch einen Kompressionsstopp für die O-Ring-Dichtung

• Bietet eine Umweltabdichtung durch Metall-zu-Metall-Kontakt Feuchtigkeits- oder Druckabdichtung

•  Kommunikations-Pod 

• Leitfähige Elastomere sind vollständig ausgehärtete Silikon- oder Fluorsilikonmaterialien, die mit einer Vielzahl hochleitfähiger Partikel beladen sind und eine hervorragende EMV/RFI-Abschirmleistung in Kombination mit einer ausgezeichneten Abdichtung gegen Umwelteinflüsse bieten.

• Gewährleistet die vollständige elektrische Leitfähigkeit über die gesamte Verbindung

• Stellt galvanische Kompatibilität sicher und bietet gleichzeitig niedrigen Kontaktwiderstand zwischen den Kontaktflächen

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

BEATMUNGSGERÄT

Unterbrechungen in der Leistung von Medizingeräten wie einem Beatmungsgerät können den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ohne eine ordnungsgemäße EMV-Abschirmung sind medizinische Geräte, einschließlich lebenserhaltender Systeme und wichtiger Überwachungsgeräte, anfällig für Signalstörungen, Beschädigungen oder völligen Funktionsausfall.


Ein Beatmungsgerät, das die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte nicht einhält, kann ungünstige Folgen für andere Medizinprodukte haben. Möglicher Ausfall von Geräten: Im schlimmsten Fall kann das nicht konforme Beatmungsgerät unerwartet abschalten, was bei einem 24-Stunden-Betrieb ein kritisches Problem darstellt.

Vorübergehende Ausfälle: Eine solche Nichteinhaltung kann zu zeitweiligen Ausfällen führen, die den normalen Gerätebetrieb stören. Die Fehlersuche und -behebung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) kann zeitaufwändig und schwierig sein. Diese vorübergehenden Ausfälle können in kritischen Momenten zu Fehlfunktionen wichtiger Funktionen wie Alarme, Lichter, Motoren, Displays und LED-Anzeigen führen. 


Metastabile Logik: Eine weitere Folge könnte das Auftreten einer metastabilen Logik sein, die typischerweise dadurch entsteht, dass ein Logikgatter zwischen den Zuständen 0 und 1 stecken bleibt. Dies kann einen Firmware-Fehler auslösen, der einen manuellen Neustart des Geräts erforderlich macht.

EMV-Abschirmung Beatmungsgerät-Anwendung

 
Anwendung
Eigenschaften
Vorteile

• Luftfilterabdeckung

• Mit einer breiten Palette an Standarddichtungen für MIL-Steckverbinder Es stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, um die Anforderungen hinsichtlich EMV-Abschirmung, Umweltdichtung, galvanischer Verträglichkeit und Kraftstoff-/Ölbeständigkeit zu erfüllen.

• Stellen eine elektrische Verbindung zwischen den Oberflächen mit sehr niedrigem Kontaktwiderstand sicher.

 • LCD Display

• Die Verbindung der EMV-Abschirmfenster mit den Gehäusen wird durch eine durchgehende niederohmige leitfähige Kante um das Fenster herum erreicht.

• und bietet optimale Transparenz und EMV-Abschirmung.

• PCB

 • Weich und anpassungsfähig, geringe Schließkraft

 

• Mit Kleberückseite erhältlich

 

• In vielen Profiloptionen erhältlich

• Erdung

• Gehäuse

 • Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Festigkeit und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann.

 

• Eine Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.

• Bietet eine gute galvanische Verbindung mit den Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit von Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.

 

• Hervorragende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen (Funkstörungen) bzw. elektromagnetische Störungen (EMI) zwischen zwei metallischen Oberflächen.

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.