Trans.

EMV-Abschirmung für Transportanwendungen

AC-/DC-LADEN

In der dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Elektrofahrzeugbranche ist es entscheidend, mit einem erfahrenen Hersteller von EMV-/RFI-Abschirmungen zusammenzuarbeiten, der sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für komplexe und hochmoderne Komponenten spezialisiert hat.


Bei TE liegt unsere Expertise in der Herstellung kundenspezifischer EMV-/RFI-Abschirmkomponenten. Unsere umfassende Erfahrung in der Bereitstellung kundenspezifischer Lösungen zur Minderung elektromagnetischer Störungen (EMI) und hochfrequenter Störungen (RFI) ermöglicht uns eine nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Designteam.

 

Wir bieten wertvolle Unterstützung bei Maßgenauigkeit, Toleranzspezifikationen und der Auswahl optimaler Rohmaterialien, um kosteneffiziente und leistungsfähige Abschirmungslösungen bereitzustellen.

AC-Laden

  Mehr erfahren
SCHIRMUNGSTYP
ANWENDUNG
MERKMALE
VORTEILE

Panelgehäuse

• Geschlossenzelliger Schaumstoff mit leitfähigem Gewebe, das um eine Kante gewickelt ist
• Kann als konfektionierte Dichtung geliefert werden

• Bietet eine kombinierte EMV-Abschirmung und Umgebungsabdichtung • Geringe Schließkraft

• Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Festigkeit und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann.
• Eine Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.

• Bietet eine gute galvanische Verbindung mit den Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit von Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.
Hervorragende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen (Funkstörungen) bzw. elektromagnetische Störungen (EMI) zwischen zwei metallischen Oberflächen.

• Hochschlagfestes, flammhemmendes ABS (UL94 V-0), Aluminium-Wabenkern und Nickel-/Kupfergewebedichtung zur elektrischen Anbindung an die Metallstruktur

• Ermöglicht effektive Kühlung und Belüftung bei sichergestellter EMV-Konformität

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

AC-Laden

DC-Laden

  Mehr erfahren
SCHIRMUNGSTYP
ANWENDUNG
MERKMALE
VORTEILE

Panelgehäuse

• Geschlossenzelliger Schaumstoff mit leitfähigem Gewebe, das um eine Kante gewickelt ist
• Kann als konfektionierte Dichtung geliefert werden

• Bietet eine kombinierte EMV-Abschirmung und Umgebungsabdichtung • Geringe Schließkraft

Tür

• Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Festigkeit und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann.
• Eine Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.

• Bietet eine gute galvanische Verbindung mit den Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit von Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.
Hervorragende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen (Funkstörungen) bzw. elektromagnetische Störungen (EMI) zwischen zwei metallischen Oberflächen.

Beatmung

• Hochschlagfestes, flammhemmendes ABS (UL94 V-0), Aluminium-Wabenkern und Nickel-/Kupfergewebedichtung zur elektrischen Anbindung an die Metallstruktur

• Ermöglicht effektive Kühlung und Belüftung bei sichergestellter EMV-Konformität

Tür

• Bietet vielseitige Designs und Ausführungen • Ermöglicht komplexe Formen

• Abdichtung selbst in extremen Umweltbedingungen

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

DC-Laden

ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS)

ADAS

Elektromagnetische Interferenz (EMI) und Hochfrequenzinterferenz (RFI) gefährden die Integrität und Stärke elektronischer Signale und führen zu Unterbrechungen und suboptimaler Leistung in empfindlichen Kommunikationssystemen. Im Zusammenhang mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) wird EMI zu einem kritischen Sicherheitsproblem. Um diese Probleme zu entschärfen, ist ein robustes technisches Design unerlässlich.

Fahrzeuge mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) enthalten eine Vielzahl von elektronischen Geräten, von denen viele ein hohes Risiko der Ausbreitung von elektromagnetischer Interferenz (EMI) bergen. Es gibt viele bewährte Methoden zur Vermeidung von elektronischem Rauschen. Auch wenn die Ingenieure keine vollständige Kontrolle über die elektrischen Systeme haben, gibt es doch einige Designüberlegungen, die die Auswirkungen elektromagnetischer Interferenzen (EMI) auf Sensoren und Software minimieren können.

Es ist wichtig, EMI/RFI-Abschirmungslösungen in Betracht zu ziehen, die die Anfälligkeit für elektronische Fehlfunktionen wirksam verringern, indem sie entweder externe elektromagnetische Wellen blockieren oder die Aussendung interner elektromagnetischer Wellen verhindern, die umgebende Schaltkreise oder Geräte in und um ADAS-Komponenten stören könnten.

SCHIRMUNGSTYP
ANWENDUNG
MERKMALE
VORTEILE

Gehäusedichtung

• Elastomer-Compound wird direkt auf die Hardware aufgebracht • EMV-Abschirmung und/oder Umgebungsdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit

• Geeignet für Anwendungen, bei denen kleine, komplexe EMI-Dichtungsprofile erforderlich sind • Kann Montagekosten senken • Geringe Schließkraft

Dichtung für Kamera-, Radar- und Datenmodule

• Silikon- oder Fluorsilikonmaterial, gefüllt mit hochleitfähigen Partikeln, bietet eine hervorragende EMV-Abschirmleistung in Kombination mit exzellenter Umweltdichtung.

• Materialoptionen ermöglichen den erforderlichen EMV-Schutz und galvanische Verträglichkeit.
• Sie sorgen für einen niedrigen Kontaktwiderstand zwischen Steckverbinder und Gehäuse.

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.