Interrupter-Verbindungsmodule von TE

Die Interrupter-Verbindungsmodule ermöglichen eine echte Netzwerkverteilung mit bis zu 8 Ein- und Ausgangselementen. Diese Module für AS-Interface-Netzwerke optimieren die Reichweite des industriellen Netzwerks im Feld, bringen es näher an Sensoren und Aktoren heran und reduzieren Verkabelungs- und Wartungskosten. Das System ermöglicht es, das Node-Modul mit einem beliebigen Connection-Modul zu verbinden; eine Erweiterung wie bei DeviceNet- oder Profibus-DP-Netzwerken ist jedoch nicht möglich. Daher ist es auf nur ein Connection-I/O-Modul pro Netzwerkadresse beschränkt.