Gemeinsam bewegen wir mehr
Elektrifizierung Autonomie Konnektivität TE Connectivity (TE) liefert robuste Lösungen für die nächste Generation von Nutz- und Industriefahrzeugen.
Lösungen für Ihre branchenspezifischen Anforderungen
Die Elektrifizierung, autonome Systeme und sich entwickelnde Sicherheitsvorschriften verändern die Nutz- und Industriefahrzeuge. Moderne Fahrzeugarchitekturen müssen heute eine höhere Leistungsdichte, schnellere Datenübertragungsraten und eine missionskritische Zuverlässigkeit gewährleisten – und gleichzeitig Umweltziele sowie wirtschaftliche Anforderungen erfüllen. Von Landwirtschafts- und Baumaschinen bis hin zu Rettungsfahrzeugen, Booten, Lastkraftwagen und Bussen ist die Herausforderung klar: Es gilt, eine zuverlässige Konnektivität auch in rauen Umgebungen sicherzustellen. Ganz gleich, ob Sie Gerätehersteller, Systemintegrator, Partner in der Lieferkette oder Anbieter von Kabelkonfektionen bzw. Kabelbäumen sind – wir unterstützen Sie zuverlässig.
Entdecken Sie unser robustes Portfolio an Steckverbindern, Sensoren, Relais und Schaltern, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde und dazu beiträgt, Ihre Maschinen intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu machen.
Finden Sie Lösungen, die für Ihre Branche entwickelt wurden
UNSERE LÖSUNGEN
Ein unvergleichliches Produktportfolio
Mit mehr als 20.000 Produkten bieten wir ein umfassendes Portfolio für Nutz- und Industriefahrzeuge:
- High-Speed-Steckverbinder für vernetzte und autonome Fahrzeug-Datennetzwerke
- HIVONEX Hochvolt-Steckverbinder für elektrische Antriebsstränge und Ladesysteme
- KISSLING Relais und Schalter für moderne Sicherheits- und Steuerungssysteme
- Niedervolt-Steckverbinder und Kontakte, einschließlich der Steckverbinderserien DEUTSCH und AMPSEAL, für bewährte Fahrzeugkonnektivität
Verwandte Technologien
Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes Portfolio an robusten Sensoren, Schrumpfschläuchen sowie Leitungen und Kabeln – ergänzt durch das vollständige Werkzeugsortiment für alle Phasen von der Prototypenentwicklung bis zur Großserienfertigung.
Ihre Ressourcen
Design leicht gemacht
Wir vereinfachen die Planung und Wartung der elektrischen Anlage Ihrer Anwendung. Entdecken Sie unsere Tools und Ressourcen, die Sie bei jedem Schritt unterstützen - vom Konzept bis zur Produkteinführung.
LÖSUNGEN FÜR INTELLIGENTE UND VERNETZTE FAHRZEUGE
Lösungen für intelligente und vernetzte Fahrzeuge
Bandbreite ist die neue Motorleistung in den vernetzten Fahrzeugen von heute. Fahrerassistenzsysteme (ADAS), autonome Funktionen und Flottentelematik erfordern eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit geringer Latenz in robusten Ausführungen für raue Umgebungen. Wir bieten Ethernet-Steckverbinder für Infotainment- und Multifunktionsdisplays sowie Hochgeschwindigkeits-Datensysteme mit bis zu 1 Gbit/s zur Anbindung von Kameras, Sensoren und Telematiksystemen. Entdecken Sie unsere anwendungsspezifischen Lösungen für das Ökosystem vernetzter Fahrzeuge.
E-MOBILITY-LÖSUNGEN
Elektrifizierung und fortschrittliche Fahrzeugarchitekturen
Die Elektrifizierung schreitet in Lastkraftwagen, Bussen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Maschinen rasant voran, da OEMs von Verbrennungsmotoren auf batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) und hybride Antriebsstränge umstellen. Um strenge Emissionsvorschriften zu erfüllen, wird der Transport zunehmend auf Elektromotoren angewiesen sein – gleichzeitig erfordern unterschiedliche Anwendungsfälle flexible Fahrzeugarchitekturen. Von höherer Batteriedichte für schwere Lasten bis hin zu ultraschnellem Laden, das extreme Wärme erzeugt, bringt die Elektrifizierung spezifische technische Herausforderungen mit sich. Unser HIVONEX Steckverbinderportfolio bietet durchgängige Hochvolt-Steckverbinder- und Ladelösungen und unterstützt OEMs sowie Kabelbaumhersteller dabei, elektromagnetische Verträglichkeit, Schirmanbindung und Thermomanagement in anspruchsvollen Umgebungen zu beherrschen.
UNSERE KOMPETENZEN
Warum Sie TE wählen sollten
Technische Exzellenz, die Ergebnisse liefert Unser globales Netzwerk von Ingenieur:innen bietet Konnektivitätslösungen, die auf fundierter Branchenexpertise und rigoroser Validierung basieren. Wir arbeiten mit Ihnen von der Konzeptphase bis zum Serviceeinsatz vor Ort zusammen, um selbst Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen zu lösen.
Gemeinsame Problemlösung
Unsere Ingenieur:innen nutzen weltweites Fachwissen, um branchenspezifische Herausforderungen zu bewältigen. Durch die Mitwirkung in Normungsgremien und frühzeitige F&E-Aktivitäten erkennen wir Herausforderungen frühzeitig und lösen sie, bevor sie sich auf Ihre Zeitpläne auswirken.
Ihre technischen Ansprechpartner:innen
Unsere Field Application Engineers (FAEs) schließen die Lücke zwischen Ihren Anforderungen und unseren Entwicklungskompetenzen und unterstützen Sie von der Prototypenphase über die Produktion bis hin zum laufenden Serviceeinsatz.
Unter realen Bedingungen validiert
Unsere Prüflabore arbeiten in jeder Entwicklungsphase, diagnostizieren Feldprobleme schnell und teilen Erkenntnisse teamübergreifend, um Kosten, Baugröße und Leistung zu optimieren.
Unsere Kompetenzen:
- Konzeptentwicklung (CAD/CAE)
- Materialforschung und -entwicklung (F&E)
- Prozessautomatisierung
- Prototypenerstellung
- Validierung
- 3D-Druck
- Kabelsatz
Every Connection Counts.



e
e
e
e