Schutz, Isolierung und Fertigungshilfen für Ihr Medizinprodukt

Die Warmschrumpfschläuche für medizinische Anwendungen bieten Abriebschutz bei medizinischen Instrumenten, Isolierung laparoskopischer elektrochirurgischer Geräte, mechanischen Schutz und Isolation hochflexibler Muffen und dienen als Verarbeitungshilfe für interventionelle Anwendungen. Und mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Polymerentwicklung bieten wir Fluorpolymere, Polyolefine, Pebax und kundenspezifische medizinische Schrumpfschlauchlösungen an.

Werkstoffe

  • FLUOROPOLYMERE

           o PVDF (Polyvinylidenfluorid)

           o FEP (Fluorethylenpropylen)

  • POLYOLEFINE

           o   HDPE (Hochdichtes Polyethylen)

           o   LDPE (Niedrigdichtes Polyethylen)

  • PEBAX
  • Kundenspezifische Compoundierung

Ständige Optimierung bewährter Technologie

Konstruieren, auswählen, optimieren

Rohstoff Produktdesign Materialeigenschaften Endbearbeitung Wertsteigerung

Kundenspezifische Compoundierung

Einwandig und doppelwandig

Farbe

Gespult

Tampondruck

Breiter Materialbereich

Haftende Innenwand

Radiopacity

Zugeschnitten

 
 

Dehnungsverhältnisse ≤ 4:1

Abziehbar

Geschnitten und geschlitzt

 
 

Anpassbare Kompressionsstärke

 

Doppeltasche

 

Anwendungsleitfaden

Anwendung Option 1 Option 2

Fertigungshilfsmittel für interventionelle Anwendungen

MT-FEP (FEP)

MT-LWA (LDPE)

Interventionelle Schaftverkapselung

MT-PBX (PEBAX)

 

Abriebschutz für elektrochirurgische Geräte

MT-2000 (HDPE)

MT-1000 (PVDF)

Steifer Abriebschutz für laparoskopische und In-vivo-Instrumente

MT-1000 (PVDF)

MT-2000 (HDPE)

Isolierung für elektrochirurgische Geräte

MT-2000 (HDPE)

MT-3000 (PVDF)

Zugentlastung

MT-5000 (LDPE)

MT-3000 (PVDF)

MT-LWA (LDPE)

MT-LWA (LDPE)

Medical Online Store
Unser PROPELUS-Prototypenzentrum für Medizinprodukte verwandelt Ihre Ideen mit hoher Geschwindigkeit in Innovationen der nächsten Generation für die Medizintechnik.
FEP
Erfahren Sie mehr über unsere medizinischen Schrumpfschläuche aus Fluorethylenpropylen (FEP).

Technische Ressourcen

Häufig gestellte Fragen

FAQs

F: Welche Materialien sind für die medizinischen Schrumpfschläuche von TE erhältlich? (z.B. PTFE, FEP, PEEK, Polyolefin, usw)

A: Wir bieten medizinische Schrumpfschlauchprodukte an, die aus Fluorethylenpropylen (FEP), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Hochdichtem Polyethylen (HDPE), Niederdichtem Polyethylen (LDPE), Linear-Niederdichtem Polyethylen (LLDPE) und Polyether-Blockamid (PBX) hergestellt sind.

 

F: Welche Wandstärken und Toleranzen sind erhältlich?

A: Je nach Material und Größe können wir jedoch Schläuche ab 0,001" (0. 00254 cm) anbieten.

 

 

F: Entsprechen die medizinischen Schrumpfschläuche den FDA-Vorschriften für medizinische Geräte?

A: Ja. MAF-Nummer und ISO-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie unsere Experten für weitere Informationen.

 

Mehr lesen: FAQs: Schrumpfschläuche in medizinischer Qualität

Fallbeispiele

Elektrische Isolation für ein Präzisions-Ablationsgerät in der Chirurgie

Diese Fallstudie zeigt, wie TE in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden eine Polymerlösung entwickelte, die eine sichere elektrische Isolation in einer anatomisch stark begrenzten Umgebung ermöglichte.

 

Dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch für PFA-Katheter

Erfahren Sie, wie TE Medical gemeinsam mit dem Kunden eine dünnwandige Wärmeschrumpflösung entwickelte, die speziell auf die Anforderungen von Herzkatheteranwendungen ausgelegt ist.