Gerichteter Draht

Gerichteter Draht ist ein flaches, plattenförmiges Material, das aus festem Silikonkautschuk besteht und in das Metalldrähte aus Monel oder Aluminium eingebettet sind, die senkrecht zu seiner Oberfläche ausgerichtet sind. Hier wird eine hervorragende RFI/EMI/EMP-Abschirmungsleistung erreicht, da das Material eine Drahtdichte von bis zu 140 Drähten/cm2 in festem Silikon aufweist und eine Umwelt- und RFI/EMV-Abdichtung bietet, wenn es zwischen zwei metallische Oberflächen geklemmt wird. Diese Kabel sind gecrimpt, um die Kompression zu unterstützen, und werden chemisch gebunden, um ihren Halt zu gewährleisten.

Eigenschaften und Vorteile

  • Enthält Tausende von dünnen Monel- oder Aluminiumdrähten, die durch die Blechdicke verlaufen.
  • Eine hervorragende Lösung, um RFI/EMV/EMP und Umgebungsabdichtung in Form einer unkomplizierten Dichtung zu erreichen.
  • Kann mit Druckanschlägen oder Kragen ausgestattet werden.
  • Ideal für den Einsatz als Zugangsklappen, Dichtungen, Steckverbinderdichtung usw.
  • Gute Anpassungsfähigkeit für unebene Oberflächen.
  • Selbstklebende Rückseite für eine einfache Montage

Materialarten und -größen

Teilenummer Material Min. Schichtdicke
Plattenbreite(n)
Max. Plattenlänge
410 Monel-Drähte aus Festsilikon
0,8 mm
255 mm (+0/-5)
1000 mm
420 Aluminiumdraht in Festsilikon 0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
450 Monel-Drähte in
Fest‑Fluorsilikon
0,8 mm 150 mm (+0/-5) 1000 mm
460 Aluminiumdraht in
Fest‑Fluorsilikon
0,8 mm 150 mm (+0/-5) 1000 mm
470 Monel-Drähte in weichem
Festsilikon
0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
480 Aluminiumdraht in weichem
Festsilikon
0,8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm

Eigenschaften

Gerichteter Draht