Drahtlose Konnektivität für Endgeräte

Die Bluetooth-Technologie ist ein drahtloser Kommunikationsstandard zur Übertragung und zum Empfang von Kurzstrecken-Funksignalen, mit dem Daten zwischen Geräten ausgetauscht werden können. Geräte, die Bluetooth-Frequenzen nutzen, sind aufgrund des geringen Energiebedarfs der Technologie sowie der kurzen Übertragungsreichweite – in der Regel einige zehn Meter – häufig kompakter ausgelegt. Beispiele für Bluetooth-fähige Geräte sind Smartphones, Tablets, Laptops und kabellose Kopfhörer. Bluetooth-Technologie wird zudem in weniger typischen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Drive-in-Restaurants zur Essenszubereitung für registrierte Kunden.

Antennen, die mit Bluetooth-Geräten kompatibel sind, können entweder als interne oder eingebettete Antennen in ein Gerät integriert werden oder mithilfe kundenspezifischer Laser-Direct-Structuring-(LDS-)Antennentechnologie.   Alternativ ermöglichen externe Antennen, die Antenne außerhalb des Geräts zu positionieren. Dies verbessert die Leistung entweder durch eine größere Antenne oder durch den Verzicht auf integrierte Schaltkreise und Komponenten innerhalb des Geräts. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ist es wichtig, eine mit der Bluetooth-Technologie kompatible Antenne zu verwenden, die korrekt ausgelegt und präzise positioniert ist, da Größe und Form der Antenne die Reichweite und Qualität der Bluetooth-Verbindung beeinflussen können. 

Design
IHR PROJEKT BEGINNT BEI UNS. NexFront Store – einfach und schnell Produkte finden.

Produkte

2,4-GHz vertikale Helixantenne  

 

Die 2,4-GHz-vertikale Helixantenne ist eine kompakte, oberflächenmontierbare Helixantenne für Anwendungen im 2,4-GHz-ISM-Frequenzband, wie z. B. Bluetooth und Zigbee. Der steckverbinderähnliche Antennenfuß gewährleistet eine korrekte Montage und eine gleichbleibende Performance in der Serienfertigung. 

 

>> Mehr anzeigen

 

ANT-2.4-LPW-125 2,4-GHz-Dipolantenne zur Panelmontage

 

Die ANT-2.4-LPW-125 (LPW) ist eine Dipolantenne zur Panelmontage für Bluetooth, Zigbee und weitere Anwendungen im 2,4-GHz-ISM-Band, einschließlich WiFi/WLAN. Die Schnappbefestigung für die Panelmontage ermöglicht eine einfache und sichere Installation, während der klappbare Antennenstab mit 3-stufiger Rastung eine optimale Antennenpositionierung erlaubt.

 

>> Mehr anzeigen

Antennen für das Internet der Dinge
Play video

Unser umfassendes Antennenportfolio basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung komplexer Anwendungen und bietet fortschrittliche Lösungen für eine Vielzahl von Frequenzbändern für den Betrieb in zahlreichen Netzwerken auf globalen und regionalen Märkten. Erfahren Sie, wie unsere Antennen das Internet der Dinge (IoT) ermöglichen.

Antennen für das Internet der Dinge

Unser umfassendes Antennenportfolio basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung komplexer Anwendungen und bietet fortschrittliche Lösungen für eine Vielzahl von Frequenzbändern für den Betrieb in zahlreichen Netzwerken auf globalen und regionalen Märkten. Erfahren Sie, wie unsere Antennen das Internet der Dinge (IoT) ermöglichen.

IoT-Verbindungen erweitern
Play video

Schließfächer an Telefone, E-Fahrzeuge an Ladesäulen, Herzen an Ärzte – das IoT verbindet alles mit allem. TE erweitert diese Verbindung auf globaler Ebene mit stärkeren, zuverlässigeren Verbindungslösungen. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg in eine besser vernetzte Zukunft einschlagen, in der alles möglich ist.

IoT-Verbindungen erweitern

Schließfächer an Telefone, E-Fahrzeuge an Ladesäulen, Herzen an Ärzte – das IoT verbindet alles mit allem. TE erweitert diese Verbindung auf globaler Ebene mit stärkeren, zuverlässigeren Verbindungslösungen. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg in eine besser vernetzte Zukunft einschlagen, in der alles möglich ist.

WLAN-Evolution
Play video

Die Technologie wird immer kleiner und intelligenter. Da immer mehr Geräte mit Netzwerken verbunden sind, benötigen Sie Unterstützung, um Ihr Wi-Fi auf die nächste Evolutionsstufe zu bringen: Wi-Fi 7. TE ist Ihr Partner mit jahrzehntelanger Fertigungserfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung von Antennen für jede neue Phase der drahtlosen Konnektivität. Gemeinsam können wir neue Möglichkeiten für die Zukunft der WLAN-Verbindung entwickeln.

WLAN-Evolution

Die Technologie wird immer kleiner und intelligenter. Da immer mehr Geräte mit Netzwerken verbunden sind, benötigen Sie Unterstützung, um Ihr Wi-Fi auf die nächste Evolutionsstufe zu bringen: Wi-Fi 7. TE ist Ihr Partner mit jahrzehntelanger Fertigungserfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung von Antennen für jede neue Phase der drahtlosen Konnektivität. Gemeinsam können wir neue Möglichkeiten für die Zukunft der WLAN-Verbindung entwickeln.