EMI-ABSCHIRMUNGSLÖSUNG FÜR DATEN- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME

EMV-ABSCHIRMUNG
FÜR DATEN- UND KOMMUNIKATIONS-SYSTEME

In der heutigen Infrastrukturlandschaft Rechenzentren gewinnen zunehmend an Bedeutung, da der Datenzugriff immer mehr über die Cloud ausgelagert wird und gleichzeitig bandbreitenintensive Anwendungen unterstützt werden. sind Rechenzentrumsbetreiber bestrebt, die maximale Leistung aus ihrer Rechenzentrumsarchitektur herauszuholen. Hersteller von Netzwerkkomponenten müssen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) als potenziellen Faktor berücksichtigen, der Geschwindigkeit und Effizienz in Rechenzentren einschränken kann.

Höhere Datenübertragungsraten gehen zwangsläufig mit zunehmendem Rauschen und höherer Wärmeentwicklung einher. Eine erweiterte Konnektivität, die mehr drahtlose Endgeräte unterstützt, führt zu einer höheren Signaldichte und erhöhter Wärmebelastung an den Steckverbindern. All diese Entwicklungen im Zusammenhang mit 5G rücken eine geeignete EMV-Abschirmung stärker in den Fokus. Mit der Weiterentwicklung von 5G stehen Ingenieure vor der Herausforderung, Lösungen für höhere Datenübertragungsraten, erweiterte Konnektivität und steigende Frequenzen zu entwickeln.

EMI-Abschirmung in der Datenkommunikation

Rechenzentrum-Racks

EMV-Abschirmung für Rechenzentrums-Racks

 
Anwendung
Wichtige Produkteigenschaften
Vorteile

Erdungsstreifen für Racks

Geeignet für wiederholtes Stecken

Zuverlässige Erdung von Racks am Gehäuse

Türdichtung

Erhältlich mit weichem Kern

Robuste Dichtung

Abschirmung über Luft-Ein- und Auslassöffnungen

Ermöglicht einen guten Luftstrom und bietet ein hohes Maß an EMV-Abschirmung

Verbesserte EMV-Abschirmung über Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen hinweg

Türdichtungsstreifen zur Rack-Erdung

Sehr weich und anpassungsfähig bei hoher Verschleißfestigkeit

Gewährleistet eine Türabdichtung mit geringer Schließkraft

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Netzwerkschalter

Netzwerkschalter

 
Produkttyp
Anwendung
Wichtige Produkteigenschaften
Vorteile

Gehäusedeckeldichtung

Weich und anpassungsfähig

Bietet EMV-Abschirmung am Deckel bei geringer Schließkraft

Erdung am Gehäuse

Geeignet für wiederholtes Stecken

Zuverlässige Erdung

Erdung des Gehäuses am Schrank

Geeignet für wiederholtes Stecken

Zuverlässige Erdung

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

2U-Rackmount-Server

2U-Rackmount-Server

 
Produkttyp
Anwendung
Wichtige Produkteigenschaften
Vorteile

Gehäusedeckeldichtung

Weich und anpassungsfähig

Bietet EMV-Abschirmung am Deckel bei geringer Schließkraft

Erdung am Gehäuse

Geeignet für wiederholtes Stecken

Zuverlässige Erdung

Erdung des Gehäuses am Schrank

Geeignet für wiederholtes Stecken

Zuverlässige Erdung

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Satellitenkommunikation

Satellitenkommunikation

 
Abschirmungstyp
Anwendung
Eigenschaften
Vorteile

Gehäuse

• Vollständig ausgehärtete Silikone oder Fluorsilikonmaterialien, die mit verschiedenen hochleitfähigen Partikeln gefüllt sind und eine hervorragende EMV/HF-Abschirmleistung in Kombination mit zuverlässiger Umgebungsabdichtung bieten.

• Gewährleistung der vollständigen Aufrechterhaltung der elektrischen Leitfähigkeit über die Länge der Muffen.

 

• Sicherstellung galvanischer Kompatibilität bei gleichzeitig niedrigem Kontaktwiderstand zwischen Kontaktflächen

 • Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Festigkeit und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann.

 

• Eine Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.

• Bietet eine gute galvanische Verbindung mit den Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit von Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.

 

• Hervorragende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen (Funkstörungen) bzw. elektromagnetische Störungen (EMI) zwischen zwei metallischen Oberflächen.

Internes Modul

• Elastomer-Compounds werden über ein druckbeaufschlagtes Fluid-Dosiersystem direkt auf Komponentenhardware oder Gehäuse aufgebracht.

 

• RFI-/EMI-Abschirmung und/oder Umgebungsdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit.

• Geeignet für Anwendungen, bei denen kleine, komplizierte EMV-Dichtungsprofile erforderlich sind, wie z. B. bei Mehrkammer-Labyrinthgehäusen mit minimaler Dichtungsfläche, für die herkömmliche größere Dichtungstypen nicht geeignet sind.

 

Reduziert die Montagekosten im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungen.

 I/O-Panel

 • Hochschlagfestes, flammhemmendes ABS (UL94 V-0), Aluminium-Wabenkern und Nickel-/Kupfergewebedichtung zur elektrischen Anbindung an die Metallstruktur

• Ermöglicht effektive Kühlung und Belüftung bei sichergestellter EMV-Konformität

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.