Erneuerbare Energien

EMV-Abschirmungslösungen für erneuerbare Energien

WINDKRAFTANLAGE

Getriebe- und Lagergehäuse, Zugangsklappen, Enteisungssysteme.    

Herausforderung: Dichtungen werden für die Umgebungsabdichtung sowie für ESD-/Erdungszwecke benötigt. Zudem ist eine Ölbeständigkeit erforderlich; für Ausführungen für den US-Markt ist die Entflammbarkeitsklasse UL-HB erforderlich.

  Unsere Lösungen für erneuerbare Energien
SCHIRMUNGSTYP
MERKMALE
VORTEILE

• Leitfähige Elastomere können eine sehr gute EMV-Abschirmleistung an Gehäusedeckeln bieten.
• Es steht eine Auswahl verschiedener Materialien und Profile zur Verfügung, die auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden können, einschließlich eines Materials nach UL94-V0.

• Materialoptionen ermöglichen den erforderlichen EMV-Schutz und galvanische Verträglichkeit.
• Sie sorgen für einen niedrigen Kontaktwiderstand zwischen Steckverbinder und Gehäuse.

• Erfüllen MIL-C-Standardgrößen und gängige Sub-D-Steckverbinderdichtungen.

• Stellen eine elektrische Verbindung zwischen den Oberflächen mit sehr niedrigem Kontaktwiderstand sicher.

• Geschlossenzelliger Schaumstoff mit leitfähigem Gewebe, das um eine Kante gewickelt ist
• Kann als konfektionierte Dichtung geliefert werden

• Bietet eine kombinierte EMV-Abschirmung und Umgebungsabdichtung • Geringe Schließkraft 

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Informationsverteilungssystem    

Herausforderung: EMV- und Umgebungsdichtungen werden an den Türen von Gerätegehäusen benötigt.

  Mehr erfahren
SCHIRMUNGSTYP
MERKMALE
VORTEILE

• Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Festigkeit und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann.
• Eine Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.

• Bietet eine gute galvanische Verbindung mit den Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit von Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.
• Hervorragende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen (Funkstörungen) bzw. elektromagnetische Störungen (EMI) zwischen zwei metallischen Oberflächen.

• Erfüllen MIL-C-Standardgrößen und gängige Sub-D-Steckverbinderdichtungen.

• Stellen eine elektrische Verbindung zwischen den Oberflächen mit sehr niedrigem Kontaktwiderstand sicher.

• Formgepresst
• Konform mit MIL-DTL-38999, MIL-DTL-26482 und MIL-DTL-81511

• Erhalten die Integrität der Dichtung aufrecht
• Ideal, wenn ein kleiner Querschnitt und/oder ein kleiner Innendurchmesser erforderlich ist.

• Ermöglicht einen guten Luftstrom und bietet ein hohes Maß an EMV-Abschirmung

• Verbesserte EMV-Abschirmung über Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen hinweg

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Windkraftanlage