Leitfähige Silikone oder Fluorsilikone
Leitfähige Elastomere sind mit elektrisch leitfähigen Partikeln beladen und bieten eine hervorragende EMV-/RFI-Abschirmung in Verbindung mit einer ausgezeichneten Umweltdichtung. Die verschiedenen leitfähigen Füllstoffe sind so konzipiert, dass sie die galvanische Kompatibilität gewährleisten und gleichzeitig einen geringen Widerstand zwischen den Kontaktflächen gewährleisten.
Leitfähige Elastomere bieten eine hervorragende EMV-Abschirmung, elektrische Leitfähigkeit und Umgebungsabdichtung für kritische Anwendungen. Unsere hochwertigen Elastomere wurden für die Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Telekommunikation und Elektronik entwickelt. Sie bieten optimalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI) und sind gleichzeitig flexibel und langlebig.
Leitfähige Füllstoffe für Silikon und Fluorsilikon erhältlich
- Nickelbeschichteter Graphit: Ein hochwertiges, kostengünstiges gewerbliches Material mit zunehmender Verwendung in der Rüstungsbranche. Leicht extrudierbar oder formbar. SNG FR-Klasse nach UL94 V-0.
- Versilbertes Aluminium: Ein ausgezeichnetes Hochleistungsmaterial, das häufig für Hochfrequenzanwendungen in der Gewerbe- und Rüstungsbranche verwendet wird. Leichter als einige andere Materialien.
- Vernickeltes Aluminium: Dieses Material bietet die beste Korrosionsbeständigkeit bei Aluminiummetallarbeiten und eine hohe Abschirmwirkung mit Testdaten bis zu 40 GHz.
Designaspekte
- Dieses Material darf nicht überkomprimiert sein. Wenn die Konstruktion des Geräts keine mechanische Methode zur Verhinderung einer Überkomprimierung zulässt, sollte die Dichtung mit integrierten Druckbegrenzern ausgestattet werden. Dies können entweder metallische Anschläge in der Dichtung oder Metallkragen in jeder Montagebohrung sein.
- Das Material eignet sich nicht für Schiebeklemmenanwendungen.
- Empfohlene Kompression: 10% bis 20%.
- Selbstklebende Rückseite (leitfähig oder nicht leitfähig) wird nur als Montagehilfe angeboten.
- Fluorsilikon: Die selbstklebende Rückseite wird für die Verwendung mit diesem Elastomertyp nicht empfohlen.
- Die Mindestmaterialbreite sollte nicht weniger als 2 mm oder mindestens die Materialdicke in einem beliebigen Teil der Dichtung betragen. Wenn dies bei den Befestigungslöchern nicht möglich ist, sollte eine Nut verwendet werden. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Presskragen in Löchern spezifiziert werden.
- Es müssen die Druckkräfte, der Lochabstand, die Größe und Anzahl der Befestigungen und die Steifigkeit der Gegenflansche berücksichtigt werden.
- Integrierte Pressanschläge oder Kragen sollten vorgesehen werden, um eine Überkompression zu begrenzen, wenn keine externen Begrenzungen eingesetzt werden können. Die empfohlene Mindestblechstärke für integrierte Begrenzungen beträgt 1,5 mm.
Eigenschaften und Vorteile
- Hochleitfähige EMI-/RFI-Abdichtung und umgebungsfeste Abdichtung
- Funktioniert in einem großen Temperaturbereich von –55 bis +160 ˚C
- Fluorsilikon für raue Umgebungen: Heizöle und Lösungsmittel
- Materialauswahl für galvanische Verträglichkeit
- Flammwidrig mit Brandschutzklasse UL94 V-0 (nur Formteilqualität)
Eigenschaften