Industriemaschinen

EMV-Abschirmung in Industriemaschinen

Elektromagnetische Störungen (EMI) stellen in modernen Industriemaschinen eine wachsende Herausforderung dar. Durch zunehmende Automatisierung und Vernetzung steigen die Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit. Unkontrollierte EMI kann Signale stören, die Effizienz von Anlagen verringern und zu kostspieligen Ausfallzeiten führen. Der Einsatz wirksamer EMV-Abschirmungslösungen ist entscheidend, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen, empfindliche Komponenten zu schützen und die Einhaltung von Industriestandards in komplexen Industrieumgebungen zu unterstützen.

Industriedrucker

 
SCHIRMUNGSTYP
ANWENDUNG
MERKMALE
VORTEILE

Gehäuse

• Kann mit Druckanschlägen oder Kragen ausgestattet werden.
• Gute Anpassungsfähigkeit für unebene Oberflächen.
• Selbstklebende Rückseite für einfache Montage.

• Eine hervorragende Lösung, um RFI/EMV/EMP und Umgebungsabdichtung in Form einer unkomplizierten Dichtung zu erreichen.
• Ideal für den Einsatz als Zugangsklappen, Dichtungen, Steckverbinderdichtung usw.

Zugangsklappen

• Leitfähige Elastomere können eine sehr gute EMV-Abschirmleistung an Gehäusedeckeln bieten.
• Es steht eine Auswahl verschiedener Materialien und Profile zur Verfügung, die auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden können, einschließlich eines Materials nach UL94-V0.

• Materialoptionen ermöglichen den erforderlichen EMV-Schutz und galvanische Verträglichkeit
• Sorgen für einen niedrigen Kontaktwiderstand

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.

Industrielle Wägesysteme

 
SCHIRMUNGSTYP
ANWENDUNG
MERKMALE
VORTEILE

Gehäuse

• Kann mit Druckanschlägen oder Kragen ausgestattet werden.
• Gute Anpassungsfähigkeit für unebene Oberflächen.
• Selbstklebende Rückseite für einfache Montage.

• Eine hervorragende Lösung, um RFI/EMV/EMP und Umgebungsabdichtung in Form einer unkomplizierten Dichtung zu erreichen.
• Ideal für den Einsatz als Zugangsklappen, Dichtungen, Steckverbinderdichtung usw.

Zugangsklappen

• Leitfähige Elastomere können eine sehr gute EMV-Abschirmleistung an Gehäusedeckeln bieten.
• Es steht eine Auswahl verschiedener Materialien und Profile zur Verfügung, die auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden können, einschließlich eines Materials nach UL94-V0.

• Materialoptionen ermöglichen den erforderlichen EMV-Schutz und galvanische Verträglichkeit
• Sorgen für einen niedrigen Kontaktwiderstand

Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.