EMV-Abschirmung und -Materialien

F: Was sind EMV-Materialien?

A: EMV-Materialien (elektromagnetische Verträglichkeit) sind Materialien, die dazu entwickelt wurden, elektromagnetische Strahlung abzuschirmen, zu absorbieren oder zu unterdrücken, die elektronische Geräte oder Systeme stören kann.

Sie helfen:

  • Störaussendungen eines Geräts zu verhindern (Emissionen)
  • Empfindliche Komponenten vor externer Störeinstrahlung zu schützen (Störfestigkeit)

 

F: Was ist EMV-Abschirmung?

A: EMV-Abschirmung ist der Prozess der Blockierung elektromagnetischer Felder mithilfe leitfähiger oder magnetischer Materialien zur Reduzierung von Störungen.

Eine Abschirmung funktioniert in der Regel durch:

  • Reflexion (leitfähige Materialien)
  • Absorption (magnetische oder verlustbehaftete Materialien) • Mehrfachreflexionen im Inneren

 

F: Welche Arten von EMV-Materialien werden üblicherweise verwendet?

A:

Kategorie Beispiele
Beispiele
Leitfähige Materialien Kupfer, Aluminium, Silber Hochfrequenzabschirmung
Leitfähige Beschichtungen und Lacke Silber, Nickel, mit Graphit gefüllt Kunststoffgehäuse
EMV-Dichtungen Leitfähige Elastomere, Gewebe über Schaum Fugen, Türen, Verkleidungen
Metallfolien und -bänder Kupferband, Aluminiumband Kabel, Gehäuse
Ferriten und Absorber Ferritperlen, -platten, -bleche Rauschunterdrückung
Leitfähige Gewebe Metallisierte Textilien Leichte Abschirmung

 

F: Was ist der Unterschied zwischen EMV-Abschirmung und EMV-Absorption?

A:  Abschirmung reflektiert EMV-Störungen im Allgemeinen von empfindlichen Bereichen weg, während Absorption EMV-Energie typischerweise in Wärme umwandelt.

Optimale Designs nutzen häufig beide Methoden, je nach Anwendungsanforderungen:

  • Abschirmung für hohe Frequenzen.
  • Absorber zur Resonanzkontrolle und bei Magnetfeldern.

 

F: Welche Materialien sind am effektivsten für hochfrequente EMV-Störungen?

A: Für hohe Frequenzen (MHz–GHz) werden häufig folgende Materialien eingesetzt: 

  • Kupfer
  • Aluminium
  • Versilberte Materialien
  • Leitfähige Beschichtung

Die Wirksamkeit hängt von Leitfähigkeit, Dicke, Kontinuität und dem Gesamtsystemdesign ab.

 

F: Welche Materialien sind am besten für Niedrigfrequenz- oder Magnetfeldanwendungen geeignet?

A: Niederfrequente EMV-Störungen (z. B. Stromleitungen, Transformatoren) erfordern Materialien mit hoher Permeabilität, wie zum Beispiel:

  • Ferrite
  • Hochpermeabilitätslegierungen (z. B. Mu-Metall-artige Materialien)
  • Nanokristalline Legierungen

Leitfähige Metalle allein sind bei niedrigen Frequenzen nicht wirksam.

 

F: Wofür werden EMV-Dichtungen verwendet?

A: EMV-Dichtungen gewährleisten elektrische Kontinuität über:

  • Türen
  • Konsolen
  • Nähte
  • Abnehmbare Abdeckungen

Sie können außerdem bieten:

 

F: Wie wird die EMV-Abschirmungseffektivität gemessen?

A: Die Abschirmleistung wird als Schirmungseffektivität (SE) in Dezibel (dB) ausgedrückt.

Illustrative Beispiele unter kontrollierten Labortestbedingungen können umfassen:

  • 20 dB → 99 % Reduzierung
  • 40 dB → 99,99 % Reduzierung
  • 60 dB → 99,9999 % Reduzierung

*Die tatsächliche Abschirmleistung variiert je nach Material, Dicke, Design, Installation, Erdung und Prüfmethode. Diese Werte stellen keine garantierten Leistungsniveaus dar.

Gemessen anhand von Standards wie:

  • IEEE 299
  • MIL‑STD‑285
  • ASTM D4935

 

F: Wie wirken sich EMV-Materialien auf die Erdung aus?

A: EMV-Materialien erfordern in der Regel eine geeignete Erdung als Teil des Gesamtsystemdesigns, um:

  • Rückstrahlung zu minimieren
  • Eine stabile Abschirmleistung zu gewährleisten

Eine unzureichende Erdung kann die Wirksamkeit der Abschirmung beeinträchtigen und sollte bei der Systemauslegung geprüft werden.

 

F: Sind EMV-Materialien für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich?

A: Maßnahmen zur EMV-Kontrolle, einschließlich EMV-Materialien, werden häufig eingesetzt, um die Einhaltung von Vorschriften wie den folgenden zu unterstützen:

  • FCC (USA)
  • CE-/EMV-Richtlinie (EU)
  • CISPR
  • ISO/IEC-Normen

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wird auf der Ebene des Endprodukts anhand der geltenden Prüf- und Zulassungsverfahren festgestellt. Die Verwendung von EMV-Materialien allein gewährleistet noch keine Konformität.

 

F: Können Kunststoffe als EMV-Abschirmung dienen?

A: Standardkunststoffe sind nicht leitfähig, können jedoch durch folgende Maßnahmen modifiziert werden:

  • Leitfähige Füllstoffe
  • Metallisierung
  • Leitfähige Lacke oder Beschichtungen

Dies ermöglicht leichte und kostengünstige Gehäusekonstruktionen.

 

F: In welchen Branchen werden EMV-Materialien üblicherweise eingesetzt?

Für regulierte Branchen wie Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung können je nach Anwendung zusätzliche gesetzliche Anforderungen, Zertifizierungen und Zulassungen gelten.

 

F: Welche Faktoren sollten bei der Auswahl von EMV-Materialien berücksichtigt werden?

A: Wichtige Auswahlkriterien:

  • Frequenzbereich
  • Erforderliche Schirmungseffektivität
  • Mechanische Haltbarkeit
  • Umgebungsbedingungen
  • Gewichts- und Platzbeschränkungen
  • Kosten
  • Konformitätsanforderungen

 

F: Können EMV-Materialien mit der Zeit ihre Eigenschaften verlieren?

A: Ja. Die Leistung kann aus folgenden Gründen beeinträchtigt werden:

  • • Korrosion
  • Oxidation
  • Mechanischer Verschleiß
  • Druckverformung (bei Dichtungen)
  • Umgebungseinflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit)

Materialauswahl und -prüfung sind entscheidend für die langfristige Zuverlässigkeit.

 

F: Was ist der Unterschied zwischen EMI und EMC?

A: EMV-Materialien sind Hilfsmittel zur Erreichung der EMV-Konformität.

  • EMV: Unerwünschte elektromagnetische Störungen
  • EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit): Die Fähigkeit von Geräten, in ihrer Umgebung ordnungsgemäß zu funktionieren, ohne EMV-Störungen zu verursachen oder davon beeinträchtigt zu werden.

 

 

Rechtlicher Hinweis:

Dieses Dokument dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Es stellt keine technische, behördliche oder Konformitätsberatung dar und ersetzt keine anwendungsspezifische Konstruktion, Validierung oder Prüfung. Die Leistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hängen von der jeweiligen Produktkonstruktion, den ausgewählten Materialien, der Installation sowie den Prüfbedingungen ab.

TE Connectivity gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Eignung eines Materials für eine bestimmte Anwendung ab. Die Produktauswahl und -validierung liegen weiterhin in der Verantwortung des Kunden. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.