Elektrisch leitfähige Klebstoffe

Unser Sortiment an elektrisch leitfähigen Klebstoffen bietet Lösungen zur RFI-/EMV-Abschirmung und Erdung. Sie bestehen aus einem dicht gefüllten Klebstoff, der mit elektrisch leitfähigen Partikeln gefüllt ist, um einen starken und effektiven leitfähigen Klebstoff zu bilden.

RTV (Raumtemperatur vulkanisierende) elektrisch leitfähige Silikone mit einer einzigen Komponente sind mit einer Reihe von Füllstoffen erhältlich, darunter versilbertes Aluminium, versilbertes Kupfer und nickelbeschichteter Graphit.  Diese sind für die Verwendung als dünne Verbindung zwischen zwei Komponenten gedacht; für das Füllen größerer Lücken ist auch Abdichtungsmasse erhältlich. Mit Silber gefüllte, elektrisch leitfähige Zweikomponenten-Epoxidsysteme sind ebenfalls erhältlich.

Werkstoffe

  • RTV-Silikone mit einer einzigen Komponente und 2-Komponenten-Epoxid in einer Vielzahl von leitfähigen Füllstoffen, darunter
  • Mit Silber bestückter Epoxid-Klebstoff
  • Versilbertes Aluminium mit RTV-Silikon
  • Versilbertes kupferhaltiges RTV-Silikon
  • Nickel-beschichtetes Graphit mit RTV-Silikon

Anwendungsbereiche

  • Schwingungs- und/oder stoßfestes Dicht-/Klebemittel für elektronische Baugruppen.
  • Elektrische Verbindung/Verbindung von Materialien mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, z. B. Montage von abgeschirmten Fenstern EMV-Abschirmung mit Umweltdichtung (IP68 möglich).
  • ESD-Kontrolle/Erdung.
  • Konstruktionsklebstoff – kann zum dauerhaften Verkleben von Metallbauteilen verwendet werden.
  • Elektrische Verbindung von Komponenten ohne mechanische Befestigungen oder Lötzinn.