EMV-ABSCHIRMUNG

EMV-Abschirmung ist die mechanische Lösung für ein elektrisches Problem

EMV ist die Abkürzung für elektromagnetische Verträglichkeit, d. h. die Fähigkeit eines Geräts, in seiner elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren, ohne andere Geräte in dieser Umgebung in unzulässiger Weise elektromagnetisch zu stören. Elektronikingenieur:innen sind bestens damit vertraut und berücksichtigen bei ihrem Design ein gutes Leiterplattenlayout, Filterung, Erden der Schirmung von Hochspannungskabeln, Signalintegrität usw. So versuchen sie, elektromagnetische Interferenzen (EMI) an ihrer Quelle zu beseitigen. Ebenso wichtig ist jedoch die Abschirmung des Gehäuses, die das Problem der Emissionsabstrahlung und Empfindlichkeit löst. Die Abschirmung ist eine mechanische Lösung für ein elektrisches Problem, und der Konstrukteur des Schaltschranks sollte die verfügbaren Dichtungstypen und ihre unterschiedlichen Eigenschaften kennen. Ebenfalls sollte er sicherstellen, dass an den Gehäusenähten, Türen usw. genügend Fläche für die Abdichtung vorhanden ist.

Wie man eine EMV-Dichtung auswählt und vieles mehr.
Play video
Wie man eine EMV-Dichtung auswählt und vieles mehr.