Aufsteckbare Drahtgestricke

Der Aufsteck-Drahtgestrick-Dichtungsstreifen ist ein sehr flexibler, leicht komprimierbarer, röhrenförmiger oder bauchiger EPDM-Schwamm-Dichtungsstreifen mit einer Stahlfederklammer, die mit einer doppelten Drahtgestrickschicht zur RFI-/EMV-Abschirmung bedeckt ist. Am besten geeignet für Anwendungen in Gehäusen und Schranktüren.

Der aufsteckbare Dichtungsstreifen aus Drahtgestrick bietet eine gute RFI-/EMV-Abschirmung für Gehäuse und Schaltschränke. Das weiche Hohlkolbenprofil erfordert eine geringe Schließkraft und macht das Produkt besonders geeignet für Schranktüranwendungen, bei denen ein häufiges Öffnen und Schließen erforderlich ist.  Die aufsteckbare Dichtung ist leicht anzubringen und lässt sich um bis zu 90 Grad biegen. Das Drahtgestrick sorgt für einen sehr geringen Durchgangswiderstand zwischen den sich berührenden Oberflächen und gewährleistet eine gute Abschirmung. Die Wahl des Drahtgestrickmaterials ermöglicht auch eine gute galvanische Übereinstimmung mit den Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit von Korrosion zwischen Dichtung und Gegenfläche begrenzt wird. Es gibt 6 Standardprofile inklusive seitlicher Klammer. Andere Profile und NBR-Gummi sind auf Sonderbestellung erhältlich.

Werkstoffe

  • Monel
  • Verzinnter, kupferplattierter Stahl
  • Aluminium
  • Edelstahl

Anwendungsbereiche

Sehr gut geeignet für EMV-abgeschirmte Türdichtungen für Elektronikgehäuse wie 19"-Racks, Schaltschränke usw. Das weiche Kolbenprofil sorgt für eine geringe Schließkraft und die Federklammerbefestigung für eine einfache Anbringung am Gehäuserahmen.<br>