Leitfähiges Gewebe über Schaumdichtungen

Hochleitfähiges, mit Nickel/Kupfer oder Silber beschichtetes Polyester- oder Nylongewebe über einer offenzelligen Urethanader. Es sind eine Vielzahl an Profilen erhältlich, darunter rechteckige, D-förmige und C-förmige Dichtungen mit geringer Kompression/Deflexion, Halbumwicklungen und konfektionierte Dichtungen.

Dieses Produkt wird aus einem synthetischen Polyester- oder Nylongarn gefertigt, das plattiert wird, um die Oberfläche der Faser elektrisch leitfähig zu machen. Anschließend wird es auf herkömmliche Weise gewebt, um ein leitfähiges Gewebe zu fertigen. Das Gewebe wird dann aufgeschnitten und über eine weiche Polyether-Polyurethan-Schaumader in einer Reihe von Profilen gewickelt. Das Ergebnis ist ein preiswerter, anpassungsfähiger, leitfähiger Dichtungsstreifen, der für viele Anwendungen geeignet ist. Diese bieten eine hervorragende EMV-Dichtung mit niedrigem Druckverformungsrest und ausgezeichnetem Abnutzungswiderstand für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und Abwischen. Die meisten entsprechen UL94V-0 und sind als Streifen, auf Länge geschnitten oder gestanzt erhältlich. Halbumwickelte und kundenspezifische Dichtungen sind über Neopren- und EPDM-Gummiträgern erhältlich.

Verfügbarkeit

Die Profile sind bis zu einer Länge von 2100 mm erhältlich, wobei einige davon auch als Endlosprofil erhältlich sind. Je nach Profil kann das Produkt folgendermaßen gestaltet sein:

  • Zugeschnitten.
  • Gestanzt zum Formen von Dichtungen.
  • Gekerbt für die 90-Grad-Fertigung.
  • Auf Gehrung geschnitten.
  • Erhältlich mit Klammer- und Randbefestigung oder mit selbstklebender Rückseite.
  • Sie haben feuerbeständige Eigenschaften gemäß UL94V0.
  • Kompression zwischen 10 % und 70 %.

Anwendungsbereiche

Die Vielseitigkeit von leitfähigem Gewebe über Schaum und die große Vielfalt an verfügbaren Profilen machen das Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen eine vollständige EMV-Abschirmung zwischen den Bauteilen erforderlich ist. Das gilt insbesondere für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und bei Wischvorgängen, bei denen eine geringe Kompression und ein ausgezeichneter Abnutzungswiderstand von Bedeutung sind. Die typischen Anwendungen umfassen:

  • Schranktüren.
  • Schalttafeldichtung.
  • Erdungskontakt.
  • Kartenkäfig-Dichtungen.
  • Steckverbinder- und IO-Dichtungen